BAC_AC_CasCtrlT_02
Anwendung
Das Template ist ein Kaskadenregler Zulufttemperatur bestehend aus zwei Führungsreglern zur Sollwertberechung für das Heizen, Kühlen und der Energie-Rückgewinnung.
Schnittstelle
Anlagenschema 01

Anlagenschema 02

Blockschaltbild

VAR_INPUT
rRmT : REAL;
rSpRmHtg : REAL;
rSpRmCol : REAL;
udiPltStp : UDINT;
udiOpMod : UDINT;
rRmT: Eingangsvariable an der die Raumtemperatur angelegt wird. Die Raumtemperatur ist die Regelgröße der PID-Führungsregler. Ist keine Raumtemperatur vorhanden, so kann die Ablufttemperatur einer Lüftungsanlage als Regelgröße genommen werden.
rSpRmHtg: Eingangsvariable für den Sollwert Raumtemperatur Heizen, siehe Template BAC_AC_SpRmT_02.
rSpRmCol: Eingangsvariable für den Sollwert Raumtemperatur Kühlen, siehe Template BAC_AC_SpRmT_02.
bErcActn: Eingangsvariable an der der Wirksinn der Energierückgewinnung angelegt wird. In Abhängigkeit des Wirksinns wird der Sollwert für die Energierückgewinnung bestimmt.
TRUE = Direct = Kühlen; FALSE = Reverse = Heizen
udiPltStp: Schritt beim Anfahren der RLT-Anlage. Siehe auch BAC_AC_Start_01
udiOpMod: Anlagenbetriebsart. Siehe auch BAC_AC_OpMod_01
VAR_OUTPUT
rSpHtg : REAL;
rSpErc : REAL;
rSpCol : REAL;
rYMax : REAL;
rYMin : REAL;
rSpHtg: Errechneter Sollwert der Zulufttemperatur für das Heizen
rSpErc: Errechneter Sollwert der Zulufttemperatur für die Energierückgewinnung
rSpCol: Errechneter Sollwert der Zulufttemperatur für das Kühlen
rYMax: Oberer Wert der Regler-Ausgangsbegrenzung
rYMin: Unterer Wert der Regler-Ausgangsbegrenzung
VAR CONSTANT
PLT_NUM : BYTE := 1;
PLT_NUM: Sämtliche Alarme und Ereignisse aller Anlagen innerhalb eines Controllers werden in einer globalen Alarm- und Ereignisliste erfasst. Die Zuordnung der Ereignisse und Alarme zu einer Anlage wird durch die Vergabe einer Anlagennummer PLT_NUM festgelegt.
Die Erfassung und Verarbeitung eines Alarms von einem Aggregat oder einem Gerät erfolgt innerhalb der Templates mittels des Alarmbausteins FB_BA_Alarm.
Die Auswertung der Alarme einer Anlagen z. B. zur Erzeugung einer Sammelmeldung oder zur Anlagenabschaltung bei relevanten Störungen, erfolgt innerhalb des Templates BAC_PltAlm_01 mittels des Funktionsbausteins FB_BA_AlarmPlt.
Die Auswertung verschiedener Anlagenereignisse innerhalb der Templates einer Anlage, erfolgt innerhalb des Templates BAC_PltComnMsg_01 durch den Funktionsbaustein FB_BA_ComnMsg.
Wichtig ! Die Zuordnung und Auswertung der Alarme und Ereignisse einer Anlage erfolgt nur dann richtig wenn alle Templates einer Anlage die gleiche Anlagennummer haben!
Die Anlagennummer kann im Projektbuilder im Parametermenü der Templates oder durch eine Spalte innerhalb des Excel-Imports erfolgen.
Programmbeschreibung
Instanz | Typ | Aufgabe | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
X | An das AV-Objekt ist die Eingangsvariable rRmT angeschlossen. | |||||
W_Htg | An das AV-Objekt ist die Eingangsvariable rSpRmHtg angeschlossen. | |||||
W_Col | An das AV-Objekt ist die Eingangsvariable rSpRmCol angeschlossen. | |||||
OpModPrio | Der Multiplexer definiert die Freigabebedingungen der beiden PID-Führungsregler in Abhängigkeit der Anlagenbetriebsart udiOpMod. | |||||
udiOpMod | Freigabe Kaskadenregelung | |||||
OPMOD_AC_SMEXTTPRG | Entrauchung Programm | TRUE | ||||
OPMOD_AC_SMEXTTSUA | Entrauchung Zuluft | TRUE | ||||
OPMOD_AC_SMEXTTEXHA | Entrauchung Fortluft | TRUE | ||||
OPMOD_AC_FORCVENT | Zwangsbelüftung | TRUE | ||||
OPMOD_AC_MANON | Hand ein | TRUE | ||||
OPMOD_AC_ON | Ein | TRUE | ||||
En | Das BV-Objekt dient zur Anzeige der Reglerfreigabe in der MBE oder in einen lokalen Bediendisplay. | |||||
| >=, AND | Das Ergebnis dieses Netzwerkes ist die Freigabe der beiden PID-Führungsregler. Die Freigabe ist abhängig von der Anlagenbetriebsart udiOpMod und der Anlagenschritte udiPltStp beim Anfahren der Lüftungsanlage. | ||||
PID_Htg | Führungsregler für eine Raumtemperaturregelung mittels Raum-Zuluft-Kaskade. Es liefert den Zulufttemperatur-Sollwert für das Heizen. | |||||
PID_Col | Führungsregler für eine Raumtemperaturregelung mittels Raum-Zuluft-Kaskade. Es liefert den Zulufttemperatur-Sollwert für das Kühlen. | |||||
rtrigSync | R_TRIG | Mit Erhalt der Reglerfreigabe En löst rtrigSync die Synchronisation der beiden Führungsregler PID_Htg / PID_Col auf deren Eingangswert lrSync aus. | ||||
Y_Htg | Das AV-Objekt ist refferenziert auf den Stellgrößenausgang des BACnet-Loop-Objekts PID_Htg. Es zeigt den Zulufttemperatur-Sollwert Heizen. | |||||
TLogY_Htg | Trendaufzeichnung des Zulufttemperatur-Sollwertes Heizen Y_Htg. | |||||
Y_Col | Das AV-Objekt ist refferenziert auf den Stellgrößenausgang des BACnet-Loop-Objekts PID_Col. Es zeigt den Zulufttemperatur-Sollwert Kühlen. | |||||
TLogY_Col | Trendaufzeichnung des Zulufttemperatur-Sollwertes Kühlen Y_Col. | |||||
PID_Sync | Der Funktionsbaustein führt eine Parameter-Synchronisation der beiden Führungsregler PID_HTG / PID_COL durch. | |||||
tonDlySp | TON | Nach Erhalt der Reglerfreigabe En gibt dieses Netzwerkes verzögert die Zulufttemperatur-Sollwerte an die nachfolgenden Multiplexer weiter. | ||||
OpModSpHtg | Der Multiplexer definiert den Sollwert Heizen rSpHtg in Abhängigkeit der Anlagenbetriebsart udiOpMod in bestimmten Fällen. | |||||
udiOpMod | Sollwert | |||||
OPMOD_AC_COLDWNPRTC | Stützbetrieb,Auskühlschutz | rYMax, Oberer Sollwert der Regler-Ausgangsbegrenzung | ||||
OpModSpCol | Der Multiplexer definiert den Sollwert Kühlen rSpCol in Abhängigkeit der Anlagenbetriebsart udiOpMod in bestimmten Fällen. | |||||
udiOpMod | Sollwert | |||||
OPMOD_AC_OVRHTGPRTC | Überhitzungsschutz | rYMin, Unterer Sollwert der Regler-Ausgangsbegrenzung | ||||
SelSpErc | Auswahl Strategie Sollwert Energierückgewinnung. TRUE: Mittelwert aus rSpHtg und rSpCol; FALSE: Wirksinnabhängig, definiert durch den Eingang bErcActn | |||||
| SEL, ADD, DIV, SEL | Das Ergebnis dieses Netzwerkes liefert 2 Sollwerte für die Energierückgewinnung. Welcher genommen wird, ist abhängig von der Strategie Sollwert Energierückgewinnung, siehe SelSpErc | ||||
OpModSpErc | Der Multiplexer definiert den Sollwert Energierückgewinnung rSpErc in Abhängigkeit der Anlagenbetriebsart udiOpMod in bestimmten Fällen.. | |||||
udiOpMod | Sollwert | |||||
OPMOD_AC_COLDWNPRTC | Stützbetrieb,Auskühlschutz | rYMax, Oberer Sollwert der Regler-Ausgangsbegrenzung | ||||
OPMOD_AC_OVRHTGPRTC | Überhitzungsschutz | rYMin, Unterer Sollwert der Regler-Ausgangsbegrenzung |
Versionshistorie
Versionsnummer | Bemerkungen |
---|---|
1.0.0.1 | erste Freigabe |