FB_BACnetTLog1201
BACnet Trend-Log
Funktionsbeschreibung
Dieser Baustein generiert ein BACnet-Trend-Log-Objekt und stellt innerhalb der PLC Schreibe- und Lesevariablen für das Objekt zur Verfügung.
Es ist möglich, die Parameter, welche von der PLC aus beschreibbar sind, auch von der BACnet-Seite her zu beschreiben, wobei die letzte Änderung immer die gültige ist. Die Übertragung dieser Parameter erfolgt aus der PLC heraus per ADS und in die PLC hinein per zyklischem Interface. PLC-seitig haben alle Parameter zusätzlich einen Enable-Eingang: Ist der betreffende Enable-Eingang erstmalig gesetzt (steigende Flanke), so wird der am Parameter-Eingang stehende Wert in jedem Fall übertragen, im weiteren Verlauf – bei gesetztem Enable – nur noch bei Werteänderung, um so den ADS-Verkehr zu mindern. Ist der Enable-Eingang nicht gesetzt, so erfolgt keine Übertragung.
PLC-Variable | Bemerkung | BACnet-Property (Property ID) |
|---|---|---|
bEnNotiCla | Freigabe zum Beschreiben der Meldeklasse |
|
udiNotiCla | Property-Wert Meldeklasse | NotificationClass (17) |
Ein-Ausgänge
VAR_INPUT
bEnNotiCla : BOOL;
udiNotiCla : UDINT;
bEnNotiCla / udiNotiCla: Freigabe/Property-Wert Meldeklasse
VAR_OUTPUT
udiRecCnt : UDINT;
dwObjId : DWORD;
bErr : BOOL;
udiErrId : UDINT;
udiErrArg : UDINT;
udiRecCnt: Anzahl der geloggten Werte (Property ID 141).
dwObjId: BACnet-Objekt-ID des Trend-Log-Objekts.
bErr: Zeigt allgemein einen Fehler im Baustein an. Die Ursache kann in BACnet, im ADS-Datenaustausch oder auch an falscher Parametrierung liegen.
udiErrId / udiErrArg: Enthält die Fehlernummer und das Fehlerargument. Siehe Fehlercodes.
VAR_IN_OUT
stComnMsg : ST_BA_ComnMsg;
fbDvc : FB_BACnet_Device;
stComnMsg: Referenz auf die Verbindungsstruktur zum Melde-Sammelbaustein FB_BA_ComMsg.
fbDvc: Referenz auf den Baustein des BACnet-Device-Objekts
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielsystem | erforderliche Bibliothek | erforderliches Supplement |
|---|---|---|---|
TwinCAT 2.11 R3/x64 | PC/CX | TcBA-Bibliothek ab V1.0.0 | TS8040 | TwinCAT Building Automation ab V1.0.0 |