FB_BACnetLoop1201
Universeller BACnet PID-Regler (große Version)
Funktionsbeschreibung
Dieser Baustein bildet den Baustein FB_BA_PIDCtrl als Loop-Objekt im BACnet ab. Das Loop-Objekt auf der BACnet-Seite hat dabei im Wesentlichen die Aufgabe, Parameter und Werte aus der PLC heraus darzustellen und in die PLC zu übertragen. Die Reglerlogik liegt allein in der PLC im untergeordneten FB_BA_PIDCtrl. Es ist möglich, die wesentlichen Parameter von beiden Seiten - PLC und BACnet - zu verändern wobei die letzte Änderung immer die gültige ist. Die Übertragung dieser Parameter erfolgt aus der PLC heraus per ADS und in die PLC per zyklischem Interface. PLC-seitig haben alle Parameter zusätzlich einen Enable-Eingang: Ist der betreffende Enable-Eingang erstmalig gesetzt (steigende Flanke), so wird der am Parameter-Eingang stehende Wert in jedem Fall übertragen, im weiteren Verlauf – bei gesetztem Enable – nur noch bei Werteänderung, um so den ADS-Verkehr zu mindern. Ist der Enable-Eingang nicht gesetzt, so erfolgt keine Übertragung.
PLC-Variable | Bemerkung | BACnet-Property (Property ID) |
|---|---|---|
bEnActn | Freigabe zum Beschreiben des ReglerWirksinns |
|
bActn | Property-Wert ReglerWirksinn | Action (2) |
bEnPropConst | Freigabe zum Beschreiben der Proportionalitätskonstante (K-Faktor) |
|
rPropConst | Property-Wert Proportionalitätskonstante (K-Faktor) | ProporttionalConstant (93) |
bEnIntgConst | Freigabe zum Beschreiben der Integrationszeit (I-Anteil) |
|
rIntgConst | Property-Wert Integrationszeit [s] (I-Anteil) | IntegralConstant (49) |
bEnDervConst | Freigabe zum Beschreiben der Vorhaltezeit (D-Anteil) |
|
rDervConst | Property-Wert Vorhaltezeit [s] (D-Anteil) | DerivativeConstant (26) |
bEnEvtEn | Freigabe zum Beschreiben des Bitmusters EventEnable |
|
stEvtEn | Property-Wert Bitmuster EventEnable | EventEnable (35) |
bEnErrLmt | Freigabe zum Beschreiben des Meldewerts "Maximalwert Regelabweichung" |
|
rErrLmt | Property-Wert Meldewert "Maximalwert Regelabweichung" | ErrorLimit (34) |
bEnTiDly | Freigabe zum Beschreiben der Meldeverzögerung [s] |
|
udiTiDly | Property-Wert Meldeverzögerung [s] | TimeDelay (113) |
bEnNotiCla | Freigabe zum Beschreiben der Meldeklasse |
|
udiNotiCla | Property-Wert Meldeklasse | NotificationClass (17) |
bEnMinOut | Freigabe zum Beschreiben der Minimalausgabe am Reglerausgang |
|
rMinOut | Property-Wert Minimalausgabe am Reglerausgang | MinimumOutput (68) |
bEnMaxOut | Freigabe zum Beschreiben der Maximalausgabe am Reglerausgang |
|
rMaxOut | Property-Wert Maximalausgabe am Reglerausgang | MaximumOutput (61) |
Ein-Ausgänge
VAR_INPUT
bEn : BOOL;
bEnActn : BOOL;
bActn : BOOL;
bEnPropConst : BOOL;
rPropConst : REAL;
bEnIntgConst : BOOL;
rIntgConst : REAL;
bEnDervConst : BOOL;
rDervConst : REAL;
bEnEvtEn : BOOL;
stEvtEn : ST_BACnet_EventTransitionBits;
bEnErrLmt : BOOL;
rErrLmt : REAL;
bEnTiDly : BOOL;
udiTiDly : UDINT;
bEnNotiCla : BOOL;
udiNotiCla : UDINT;
bEnMinOut : BOOL;
rMinOut : REAL;
bEnMaxOut : BOOL;
rMaxOut : REAL;
bSync : BOOL;
lrSync : LREAL;
lrNz : LREAL;
udiDampConst : UDINT;
udiMinToMax : UDINT;
udiMaxToMin : UDINT;
uiCycCl : UINT;
bEn: Regleraktivierung
bEnActn / bActn: Freigabe/Property-Wert Reglerwirksinn: „direct“ oder „reverse“
bEnPropConst / rPropConst: Freigabe/Property-Wert Proportionalitätskonstante (K-Faktor)
bEnIntgConst / rIntgConst: Freigabe/Property-Wert Integrationszeit [s] (I-Anteil)
bEnDervConst / rDervConst: Freigabe/Property-Wert Vorhaltezeit [s] (D-Anteil)
bEnEvtEn / stEvtEn: Freigabe/Property-Wert Bitmuster EventEnable
bEnErrLmt / rErrLmt: Freigabe/Property-Wert Meldewert Maximalausgabe
bEnTiDly / udiTiDly: Freigabe/Property-Wert Meldeverzögerung [s]
bEnNotiCla / udiNotiCla: Freigabe/Property-Wert Meldeklasse
bEnMinOut / rMinOut: Freigabe/Property-Wert Maximalausgabe am Reglerausgang
bEnMaxOut / rMaxOut: Freigabe/Property-Wert Minimalausgabe am Reglerausgang
bSync: Setzen des Ausgangs auf lrSync
lrSync: Synchronisationswert, auf den die Stellgröße bei einer steigenden Flanke am Eingang bSync gesetzt wird.
lrNz: Neutrale Zone
udiDampConst: Dämpfungszeit des D-Anteiles [s]
udiMinToMax: Steigungsbegrenzung des Reglerausgangs für Anstieg: udiMinToMax [s] bezogen auf eine Änderung von lrMinOut auf rMaxOut.
udiMaxToMin: Steigungsbegrenzung des Reglerausgangs für Abfall: udiMaxToMin [s] bezogen auf eine Änderung von lrMaxOut auf rMinOut.
uiCycCl: Aufrufzyklus des Bausteins als Vielfaches der Zykluszeit. Ein Nulleintrag wird automatisch als uiCycleCall =1 gewertet.
Beispiel: tTaskCycleTime = 20ms, uiCtrlCycleCall =10 -> Der Regelalgorithmus wird alle 200ms aufgerufen. Damit werden aber auch nur alle 200ms die Ausgänge aktualisiert.
VAR_OUTPUT
rPrVal : REAL;
rX : REAL;
rW : REAL;
bStaActn : BOOL;
rStaYMin : REAL;
rStaYMax : REAL;
bStaOvrrd : BOOL;
bStaOoServ : BOOL;
bStaFlt : BOOL;
bStaInAlm : BOOL;
bOpLp : BOOL;
bOthFlt : BOOL;
stStaFlg : ST_BACnet_StatusFlags;
dwObjId : DWORD;
bErr : BOOL;
udiErrId : UDINT;
udiErrArg : UDINT;
rPrVal: Stellwert - Reglerausgang
rX: Aktuell gültiger Istwert aus dem BACnet gelesen.
rW: Aktuell gültiger Sollwert aus dem BACnet gelesen.
bStaActn: Zeigt den Zustand des Wirksinns an.
bStaYMin: Zeigt den unteren Wert der Regler-Ausgangsbegrenzung an.
bStaYMax: Zeigt den oberen Wert der Regler-Ausgangsbegrenzung an.
bStaOvrrd: Zeigt den Zustand des Statusflags „Overridden“ des Loop-Objekts an.
bStaOoServ: Zeigt den Zustand des Statusflags „OutOfService“ des Loop-Objekts an.
bStaFlt: Zeigt den Zustand des Statusflags „Fault“ des Loop-Objekts an.
bStaInAlm: Zeigt den Zustand des Statusflags „InAlarm“ des Loop-Objekts an.
bOpLp: Zeigt den Zustand „OpenLoop“ des Loop-Objekt-Properties “Reliability” (Zuverlässigkeit) an.
bOthFlt: Zeigt den Zustand „OtherFault“ des Loop-Objekt-Properties “Reliability” (Zuverlässigkeit) an.
stStaFlg: Ausgabestruktur des BACnet-Status
dwObjId: BACnet-Objekt-ID des Loop-Objekts
bErr: Zeigt allgemein einen Fehler im Baustein an. Die Ursache kann in BACnet, im ADS-Datenaustausch oder auch an falscher Parametrierung liegen.
udiErrId / udiErrArg: Enthält die Fehlernummer und das Fehlerargument. Siehe Fehlercodes.
VAR_IN_OUT
stComnMsg : ST_BA_ComnMsg;
fbDvc : FB_BACnet_Device;
stComnMsg: Referenz auf die Verbindungsstruktur zum Melde-Sammelbaustein FB_BA_ComMsg.
fbDvc: Referenz auf den Baustein des BACnet-Device-Objekts
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielsystem | erforderliche Bibliothek | erforderliches Supplement |
|---|---|---|---|
TwinCAT 2.11 R3/x64 | PC/CX | TcBA-Bibliothek ab V1.0.0 | TS8040 | TwinCAT Building Automation ab V1.0.0 |