BAC_AC_OpMod_01
Funktionsbeschreibung
Das Template BAC_AC_OpMod_01 priorisiert verschiedene Ereignisse oder Befehle einer raumlufttechnischen Anlage, wie zum Bespiel Brandalarm, Anforderung vom Zeitschaltplan oder die Anforderung vom Anlagenwahlschalter und schreibt eine resultierende Betriebsart bzw. einen resultierenden Anlagenstatus auf die Variable udiOpMod.
Innerhalb der Aggregate wird in Abhängigkeit von udiOpMod individuell reagiert, so dass sich die gesamte Anlage entsprechend der jeweils gültigen Betriebsart einstellt.
Beispiel: 1
Das Mischluftsystem BAC_AC_MixAT_01 fährt bei udiOpMod im Betriebsmodus Sommernachtkühlung (udiOpMod = 11) auf eine Außenluftrate von 100%.
Beispiel: 2
Der Zuluft- und Abluftventilator schaltet bei einer Zwangsbelüftung ein. Geregelte Ventilatoren fahren auf eine Drehzahl von 100%.
Schnittstelle
Anlagenschema

Blockdiagramm

Die folgenden Anlagenzustände bzw. Betriebsarten werden über die Variable beschrieben: udiOpMod
udiOpMod | |||
1 | Aus//Off | Ausschaltung der Anlage | |
2 | Ein//On | Einschaltung der Anlage | |
3 | Notfall//Emergency | Ausschaltung der Anlage | |
4 | Hand aus//Manual off | Ausschaltung der Anlage | |
5 | Hand ein//Manual on | Einschaltung der Anlage | |
6 | Frost//Frost | Ausschaltung der Anlage | |
7 | Entrauchung Programm//Smoke extraction programm | Einschaltung der Anlage | |
8 | Entrauchung Zuluft//Smoke extraction supply | Einschaltung Zuluft der Anlage | |
9 | Entrauchung Fortluft//Smoke extraction exhaust | Einschaltung Abluft der Anlage | |
10 | Feuer//Fire | Ausschaltung der Anlage | |
11 | Nachtkühlung//Night cooling | Einschaltung der Anlage | |
12 | Stützbetrieb,Auskühlschutz//Cool down protection | Einschaltung der Anlage | |
13 | Überhitzungsschutz//Over heating protection | Einschaltung der Anlage | |
14 | Störung//Alarm | Ausschaltung der Anlage | |
15 | Zwangsbelüftung//Forced ventilation | Einschaltung der Anlage | |
16 | Zentralabschaltung//Central switch-off | Ausschaltung der Anlage | |
VAR_INPUT
bOn : BOOL;
bFrst : BOOL;
bAlmShutOff : BOOL;
bNgtCol : BOOL;
bColDwnPrtc : BOOL;
bOvrHtgPrtc : BOOL;
bFireDetc : BOOL;
bSmExttSuA : BOOL;
bSmExttExuA : BOOL;
bForcVent : BOOL;
bEmgOff : BOOL;
bCentSwiOff : BOOL;
bOn: Anforderung vom Zeitschaltprogramm
bFrst: Frostschutzprogramm aktive
bAlmShutOff: Sammelstörmeldung - Anlage abschalten
bNgtCol: Anforderung vom Programm Sommernachtkühlung
bColDwnPrtc: Anforderung vom Programm Auskühlschutz
bOvrHtgPrtc: Anforderung vom Programm Überhitzungsschutz
bFireDetc: Meldung Feueralarm von Brandmeldezentrale
bSmExttSuA: Nachströmung vom Zuluftteil der Anlage bei Entrauchung angefordert.
bSmExttExhA: Entrauchung mit Abluftteil der Anlage Angefordert.
bForcVent: Anforderung Zwangsbelüftung
bEmgOff: Not-Aus
bCentSwiOff: Zentralabschaltung
VAR_OUTPUT
udiOpMod : UDINT;
udiOpMod: Ausgabe der aktuellen Anlagenbetriebsart.
VAR CONSTANT
PLT_NUM : BYTE := 1;
PLT_NUM: Sämtiche Alarme und Ereignisse aller Anlagen innerhalb eines Controllers werden in einer globalen Alarm- und Ereignisliste erfasst. Die Zuordnung der Ereignisse und Alarme zu einer Anlage wird durch die Vergabe einer Anlagennummer PLT_NUM festgelegt.
Die Erfassung und Verarbeitung eines Alarms von einem Aggregat oder einem Gerät erfolgt innerhalb der Templates mittels des Alarmbausteins FB_BA_Alarm.
Die Auswertung der Alarme einer Anlagen z. B. zur Erzeugung einer Sammelmeldung oder zur Anlagenabschaltung bei relevanten Störungen, erfolgt innerhalb des Templates BAC_PltAlm_01 mittels des Funktionsbausteins FB_BA_AlarmPlt.
Die Auswertung verschiedener Anlagenereignisse innerhalb der Templates einer Anlage, erfolgt innerhalb des Templates BAC_PltComnMsg_01 durch den Funktionsbaustein FB_BA_ComnMsg.
Wichtig ! Die Zuordnung und Auswertung der Alarme und Ereignisse einer Anlage erfolgt nur dann richtig wenn alle Templates einer Anlage die gleiche Anlagennummer haben!
Die Anlagennummer kann im Projektbuilder im Parametermenü der Templates oder durch eine Spalte innerhalb des Excel-Imports erfolgen.
Programmbeschreibung
Instanz | Typ | Aufgabe |
|---|---|---|
OpMod | Das BACnet-MV-Objekt dient als Anlagenwahlschalter. Mit dem MV-Objekt kann die Anlage unabhängig von den Automatikprogrammen ein- und ausgeschaltet werden. | |
OpModPrio | Der Funktionsbaustein erfasst alle Befehle, priorisiert diese und gibt das Ergebnis am Ausgang udiVal aus. | |
OpModInd | Das BACnet-MV-Objekt zeigt die aktuell gültige Anlagenbetriebsart an. |
Versionshistorie
Versionsnummer | Bemerkungen |
|---|---|
1.0.0.1 | erste Freigabe |