BAC_AC_MixAT_01
Anwendung
Das Aufruftemplate BAC_AC_MixAT_01 dient zur Steuerung und Regelung von einem Mischluftsystem.
Das Template BAC_AC_MixAT_01 ist ein Aufruftemplate.
Innerhalb des Templates werden die folgenden Sub-Templates aufgerufen und miteinander verknüpft.
- MixAT_PID: Zuluftemperaturregler
- DmpMixA: Mischluftklappe
- DmpOuA: Außenluftklappe
- DmpExhA: Fortluftklappe
Schnittstelle
Anlagenschema 01

Anlagenschema 02

Blockdiagramm

VAR_INPUT
rSuAT : REAL;
rSp : REAL;
udiPltStp : UDINT;
udiOpMod : UDINT;
rExtAT : REAL;
bWthTLmtCrit : BOOL;
rSuAT: Messwert der Zulufttemperatur
rSp: Sollwert für die Zulufttemperatur
udiPltStp: Schritte Anlagenstartsequenz. Erzeugt werden die Anlagenschritte im AnlagenstartprogrammBAC_AC_StartT_01.
udiOpMod: Anlagenbetriebsart. Ermittelt wird die Anlagenbetriebsart in dem Programm für die BetriebsartenauswahlBAC_AC_OpMod_01.
rExtAT: Messwert Ablufttemperatur.
bWthTLmtCrit: Signal vom Anlagenstartprogramm. Starten im Umluftbetrieb mittels Anfahrrampe.
VAR_OUTPUT
bAvail : BOOL;
bAvail: Dieser Ausgang zeigt an, dass ein Mischluftklappensystem vorhanden ist. Dem Anlagenstartprogramm wird durch diese Variable mitgeteilt, dass das Vorspülen des Vorerhitzers übersprungen wird, siehe BAC_AC_StartT_01.
Die Rampenfunktion in dem Template MixAT_PID ersetzt beim Starten der Lüftungsanlage das Vorspülen des Lufterhitzers.
Programmbeschreibung
Instanz | Typ | Aufgabe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PID | Sub-Template inklusive des PID-Sequenzreglers für die Zulufttemperaturregelung. | ||||||||
DmpMixA | Sub-Template Umluftklappe | ||||||||
DmpOuA | Sub-Template Außenluftklappe | ||||||||
DmpExhA | Sub-Template Fortluftklappe | ||||||||
Inv | Invertierung des Stellsignals der Außenluftklappe für Ansteuerung der Mischluftklappe. | ||||||||
OpModPgm | Der Multiplexer definiert anhand der Anlagenbetriebsart udiOpMod die Stellgröße für die Klappen in der Programm-Priorität (Automatikbetrieb) | ||||||||
udiOpMod | Wert |
| |||||||
OPMOD_AC_MANON | Hand Ein | Pgm_rY | Pgm_rY ist eine Variable die das Ergebnis der MIN-Auswahl des Mischluftklappenreglers und der Rampenfunktion an die Klappen weiter gibt. | ||||||
OPMOD_AC_AC_ON | Automatikbetrieb Ein | Pgm_rY | Pgm_rY ist eine Variable die das Ergebnis der MIN-Auswahl des Mischluftklappenreglers und der Rampenfunktion an die Klappen weiter gibt. | ||||||
OPMOD_AC_NGTCOL | Nachtauskühlung | 100 |
| ||||||
OPMOD_AC_COLDWNPRTC | Auskühlschutz | 0 |
| ||||||
OPMOD_AC_OVRHTGPRTC | Überhitzungsschutz | 0 |
| ||||||
OpModSftyMix | Der Multiplexer definiert anhand der Anlagenbetriebsart udiOpMod die Sicherheitspriorität für die Umluftklappe | ||||||||
udiOpMod | Wert | ||||||||
OPMOD_AC_SMEXTTPRG | Entrauchung Programm | 0 | |||||||
OPMOD_AC_SMEXTTSUA | Entrauchung Zuluft | 0 | |||||||
OPMOD_AC_SMEXTTEXHA | Entrauchung Fortluft | 0 | |||||||
OPMOD_AC_FIRE | Feuer | 0 | |||||||
OpModDistMix | Der Multiplexer definiert anhand der Anlagenbetriebsart udiOpMod die Priorität Störung für die Umluftklappe | ||||||||
udiOpMod | Wert | ||||||||
OPMOD_AC_FORCVENT | Zwangsbelüftung | 0 | |||||||
OPMOD_AC_EMERG | Notfall | 0 | |||||||
OPMOD_AC_FRST | Frost | 100 | |||||||
OPMOD_AC_CENTSWIOFF | Zentralabschaltung | 0 | |||||||
OPMOD_AC_ALM | Störung/Alarm | 100 | |||||||
OpModSftyOuA | Der Multiplexer definiert anhand der Anlagenbetriebsart udiOpMod die Sicherheitspriorität für die Außenluftklappe | ||||||||
udiOpMod | Wert | ||||||||
OPMOD_AC_SMEXTTPRG | Entrauchung Programm | 100 | |||||||
OPMOD_AC_SMEXTTSUA | Entrauchung Zuluft | 100 | |||||||
OPMOD_AC_SMEXTTEXHA | Entrauchung Fortluft | 0 | |||||||
OPMOD_AC_FIRE | Feuer | 0 | |||||||
OpModDistOuA | Der Multiplexer definiert anhand der Anlagenbetriebsart udiOpMod die Priorität Störung für die Außenluftklappe | ||||||||
udiOpMod | Wert | ||||||||
OPMOD_AC_FORCVENT | Zwangsbelüftung | 100 | |||||||
OPMOD_AC_EMERG | Notfall | 0 | |||||||
OPMOD_AC_FRST | Frost | 0 | |||||||
OPMOD_AC_CENTSWIOFF | Zentralabschaltung | 0 | |||||||
OPMOD_AC_ALM | Störung/Alarm | 0 | |||||||
OpModSftyExhA | Der Multiplexer definiert anhand der Anlagenbetriebsart udiOpMod die Sicherheitspriorität für die Fortluftklappe | ||||||||
udiOpMod | Wert | ||||||||
OPMOD_AC_SMEXTTPRG | Entrauchung Programm | 100 | |||||||
OPMOD_AC_SMEXTTSUA | Entrauchung Zuluft | 0 | |||||||
OPMOD_AC_SMEXTTEXHA | Entrauchung Fortluft | 100 | |||||||
OPMOD_AC_FIRE | Feuer | 0 | |||||||
OpModDistExhA | Der Multiplexer definiert anhand der Anlagenbetriebsart udiOpMod die Priorität Störung für die Fortluftklappe | ||||||||
udiOpMod | Wert | ||||||||
OPMOD_AC_FORCVENT | Zwangsbelüftung | 100 | |||||||
OPMOD_AC_EMERG | Notfall | 0 | |||||||
OPMOD_AC_FRST | Frost | 0 | |||||||
OPMOD_AC_CENTSWIOFF | Zentralabschaltung | 0 | |||||||
OPMOD_AC_ALM | Störung/Alarm | 0 |
Versionshistorie
Versionsnummer | Bemerkungen |
---|---|
1.0.0.1 | erste Freigabe |