BAC_Uni_Dmp_01_xx
Funktionsbeschreibung
Das Template BAC_Uni_Dmp_01_xx ist für die Ansteuerung eines stetigen Klappenantriebs. Es besteht im Wesentlichen aus einem AO-Objekt inklusive Trend-Objekt, einem MV-Objekt zur manuellen Steuerung und dem dazu gehörigen AV-Objekt zur Eingabe der Position. Das Template wird ergänzt durch optionale BACnet Objekte, siehe Tabelle Ausstattungsvarianten.
![]() | Die beiden Ausgangsvariablen rPrVal / bSync sind nur dann zur Synchronisation von Reglern verwendet werden, wenn in dem eingesetzten Template die Rückmeldung der Klappenstellung Fdb vorhanden ist. |
Ausstattungsvarianten
Das Template BAC_Uni_Dmp_01_xx existiert in verschiedenen Ausstattungsvarianten.
Die Ausstattungsvarianten der Klappe werden nach einem Kennzeichnungsschlüssel benannt. Der Kennzeichnungsschlüssel leitet sich aus der nachstehenden Tabelle ab.
Optionen | Rückmeldung | mechanische Vorrangbedienung Stellungsrückmeldung | mechanische Vorrangbedienung Stellungsrückmeldung Handschalter |
|---|---|---|---|
Instanz | Fdb | FdbOut | LocSwi |
Datenpunkt Typ | AI | AI | BI |
| 4 | 2 | 1 |
BAC_Uni_Dmp_01_00 | 0 | 0 | 0 |
BAC_Uni_Dmp_01_01 | 0 | 0 | 1 |
BAC_Uni_Dmp_01_03 | 0 | 1 | 1 |
BAC_Uni_Dmp_01_04 | 1 | 0 | 0 |
BAC_Uni_Dmp_01_05 | 1 | 0 | 1 |
BAC_Uni_Dmp_01_07 | 1 | 1 | 1 |
Schnittstelle
Blockschaltbild Variante BAC_Uni_Dmp_01_05

VAR_INPUT
rValPgm : REAL;
bEnSfty : BOOL;
bValSfty : BOOL;
bEnDst : BOOL;
bValDst : BOOL;
rValPgm: Analoger Wert Programmpriorität
bEnSfty: Freigabe Sicherheitspriorität
rValSfty: Analoger Wert Sicherheitspriorität
bEnDst: Freigabe Störungspriorität
rValDst: Analoger Wert Störungspriorität
VAR_OUTPUT
rPrVal : REAL;
bSync : BOOL;
rPrVal : aktuelle Stellung des Klappenantriebs.
Die Ausgangsvariable rPrVal ist nur dann aktiv, wenn in dem eingesetzten Template die Rückmeldung der Klappenstellung Fdb vorhanden ist.
bSync: Ausgabe eines Impulses um der Klappe zugehörigen Regler beim Rücksetzen vom Hand- in den Automatikbetrieb auf die aktuelle Position der Klappe zu synchronisieren.
Die Ausgangsvariable bSync ist nur dann aktiv, wenn in dem eingesetzten Template die Rückmeldung der Klappenstellung Fdb vorhanden ist.
VAR CONSTANT
PLT_NUM : BYTE := 1;
PLT_NUM: Sämtliche Alarme und Ereignisse aller Anlagen innerhalb eines Controllers werden in einer globalen Alarm- und Ereignisliste erfasst. Die Zuordnung der Ereignisse und Alarme zu einer Anlage wird durch die Vergabe einer Anlagennummer PLT_NUM festgelegt.
Die Erfassung und Verarbeitung eines Alarms von einem Aggregat oder einem Gerät erfolgt innerhalb der Templates mittels des Alarmbausteins FB_BA_Alarm.
Die Auswertung der Alarme einer Anlagen z. B. zur Erzeugung einer Sammelmeldung oder zur Anlagenabschaltung bei relevanten Störungen, erfolgt innerhalb des Templates BAC_PltAlm_01 mittels des Funktionsbausteins FB_BA_AlarmPlt.
Die Auswertung verschiedener Anlagenereignisse innerhalb der Templates einer Anlage, erfolgt innerhalb des Templates BAC_PltComnMsg_01 durch den Funktionsbaustein FB_BA_ComnMsg.
Wichtig ! Die Zuordnung und Auswertung der Alarme und Ereignisse einer Anlage erfolgt nur dann richtig wenn alle Templates einer Anlage die gleiche Anlagennummer haben!
Die Anlagennummer kann im Projektbuilder im Parametermenü der Templates oder durch eine Spalte innerhalb des Excel-Imports erfolgen.
Programmbeschreibung
Instanz | Typ | optional | Aufgabe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
OpMod |
| MV-Objekt zur manuellen Steuerung des Klappenantriebs von der MBE oder einem lokalen Bediendisplay | ||||
ManPos |
| AV-Objekt zur Eingabe der Position des Klappe bei manueller Übersteuerung | ||||
FdbMonitHys | X | AV-Objekt zur Eingabe der Hysteres für die Funktionsüberwachung des Regelventils mittels der Stellungsrückmeldung | ||||
FdbOut | X | AI-Objekt zur Erfassung der mechanischen Vorrangbedienung Stellungsrückmeldung Poti | ||||
Fdb | X | AI-Objekt zur Erfassung der Stellungsrückmeldung Klappenstellung | ||||
FdbMonitTiDly | X | AV-Objekt zur Eingabe der Ansprechverzögerung der Funktionsüberwachung mittels Stellungsrückmeldung. | ||||
LocSwi | X | BI-Objekt meldet die mechanische Vorrangbedienung Stellungsrückmeldung Handschalter | ||||
AO |
| AO-Objekt für die Ansteuerung des Regelventils. | ||||
Priorität: | Freigabe | Wert | Bemerkung | |||
PRIO_SAFETY (1) | Eingang bEnSfty | Eingang rValSfty |
| |||
PRIO_DISTURBANCE (3) | Eingang bEnDst | Eingang rValDst |
| |||
PRIO_LOCAL (8) | OpMod_udiPrVal = OPMOD_MAN | ManPos_rPrVal | Bei Handbetrieb Wert von AV-Objekt ManPos | |||
PRIO_PROGRAM (15) | TRUE | AblkFnct_bQ oder rValPgm | Wert von Eingang rValPgm oder 100% von Blockierschutz | |||
| EQ |
| Ist TRUE wenn die Aktive Priorität PRIO_PROGRAM (15) ist. Kann zur Synchronisation des Reglers bei Rückkehr in den Automatikbetrieb benutzt werden | |||
FdbMonitFnct | X | Funktionsüberwachung des Klappenantriebs durch Vergleich des Stellausgangs und der Stellungsrückmeldung. | ||||
AlmFdbMonit | X | Erfassung und Weiterverarbeitung eines Fehlers von der Stellungsrückmeldeüberwachung | ||||
FdbMonit | X | Meldet Fehler Stellungsrückmeldung an die MBE | ||||
TLogAO |
| Zeichnet den Present Value des AO-Objekts auf | ||||
IO-Verknüpfung
Variablen zur Verknüpfung mit den Klemmen
Parameter | Typ | optional | Prozessabbild |
|
|---|---|---|---|---|
AI_Damper_Feedback | INT | X | Eingang | Klappe - Messwert - Rückgabewert Stellung |
AI_Feeback_Position_Poti | INT | X | Eingang | Klappe Potentiometer H-A - Messwert |
BI_Damper_LocalSwitch | BOOL | X | Eingang | Klappe Schalter H-A - Meldung - Betriebsart |
AO_Damper_Position_Value | INT |
| Ausgang | Analogausgang - Klappe - Stellwert Position |
Versionshistorie
Versionsnummer | Bemerkungen |
|---|---|
1.0.0.1 | erste Freigabe |