FB_BACnetMVSetpoint
BACnet MultiState-Value Objekt, welches das BACnet Property Present Value in der PLC abbildet.
Funktionsbeschreibung
Dieser Baustein generiert ein BACnet-MultiState-Value-Objekt und stellt innerhalb der PLC Schreibe- und Lesevariablen für das Objekt zur Verfügung.
Alternativ stehen folgende Versionen zur Verfügung:
Es ist möglich, die Parameter, welche von der PLC aus beschreibbar sind, auch von der BACnet-Seite her zu beschreiben, wobei die letzte Änderung immer die gültige ist. Die Übertragung dieser Parameter erfolgt aus der PLC heraus per ADS und in die PLC hinein per zyklischem Interface.
Mit jeder steigenden Flanke an bForce wird einmalig der Wert von udiForceVal auf den Present Value des MV-Objekts geschrieben.
PLC-Variable | Bemerkung | BACnet-Property (Property ID) |
|---|---|---|
bForce | Mit jeder steigenden Flanke an bForce wird einmalig der Wert von udiForceVal auf den Present Value des MV-Objekts geschrieben. |
|
udiForceVal | Zu schreibender Wert auf das BACnet Property Present Value | Present Value (85) |
Ein-Ausgänge
VAR_INPUT
bForce : BOOL;
udiForceVal : UDINT;
bForce: Mit jeder steigenden Flanke an bForce wird einmalig der Wert von rForceVal auf den Present Value des AV-Objekts geschrieben.
udiForceVal: Wert, der auf das BACnet Property Present Value geschrieben wird.
VAR_OUTPUT
udiPrVal : UDINT;
bErr : BOOL;
udiErrId : UDINT;
udiErrArg : UDINT;
udiPrVal: Aktueller Wert des BACnet Property Present Value - direkt aus dem BACnet eingelesen
bErr: Zeigt allgemein einen Fehler im Baustein an. Die Ursache kann in BACnet, im ADS-Datenaustausch oder auch an falscher Parametrierung liegen.
udiErrId / udiErrArg: Enthält die Fehlernummer und das Fehlerargument. Siehe Fehlercodes.
VAR_IN_OUT
fbDvc : FB_BACnet_Device;
fbDvc: Referenz auf den Baustein des BACnet-Device-Objekts
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielsystem | erforderliche Bibliothek | erforderliches Supplement |
|---|---|---|---|
TwinCAT 2.11 R3/x64 | PC/CX | TcBA-Bibliothek ab V1.0.0 | TS8040 | TwinCAT Building Automation ab V1.0.0 |