FB_BACnetMV1201
BACnet Multistate-Value
Funktionsbeschreibung
Dieser Baustein generiert ein BACnet-Multistate-Value-Objekt und stellt innerhalb der PLC Schreibe- und Lesevariablen für das Objekt zur Verfügung.
Bei diesem Baustein handelt es sich vom Funktionsumfang her um die "kleinste" Version.
Alternativ stehen folgende Versionen zur Verfügung:
Es ist möglich, die Parameter, welche von der PLC aus beschreibbar sind, auch von der BACnet-Seite her zu beschreiben, wobei die letzte Änderung immer die gültige ist. Die Übertragung dieser Parameter erfolgt aus der PLC heraus per ADS und in die PLC hinein per zyklischem Interface. PLC-seitig haben alle Parameter zusätzlich einen Enable-Eingang: Ist der betreffende Enable-Eingang erstmalig gesetzt (steigende Flanke), so wird der am Parameter-Eingang stehende Wert in jedem Fall übertragen, im weiteren Verlauf – bei gesetztem Enable – nur noch bei Werteänderung, um so den ADS-Verkehr zu mindern. Ist der Enable-Eingang nicht gesetzt, so erfolgt keine Übertragung.
PLC-Variable | Bemerkung | BACnet-Property (Property ID) |
|---|---|---|
bEnPrioA | Freigabe zum Beschreiben des Priority-Arrays auf die Priorität, welche unter usiPrioA eingetragen ist |
|
udiValPrioA | Zu schreibender Wert | Priority-Array (87) |
usiPrioA | Auswahl der zu beschreibenden Priorität (1..16) im Priority-Array |
|
Ein-Ausgänge
VAR_INPUT
bEnPrioA : BOOL;
udiValPrioA : UDINT;
usiPrioA : USINT;
bEnPrioA: Freigabe zum Beschreiben
udiValPrioA: Wert, der in das Priority-Array auf die Priorität usiPrioA geschrieben wird.
usiPrioA: Auswahl der zu beschreibenden Priorität (1..16)
VAR_OUTPUT
udiPrVal : UDINT;
bStaInAlm : BOOL;
bStaFlt : BOOL;
bStaOoServ : BOOL;
udiActvPrio : UDINT;
udiNumOfSta : UDINT;
dwObjId : DWORD;
bErrs : BOOL;
udiErrId : UDINT;
udiErrArg : UDINT;
udiPrVal: Aktueller Wert des Multistate-Value-Objekts - direkt aus dem BACnet eingelesen
bStaInAlm: Zeigt den Zustand des Statusflags „InAlarm“ des Multistate-Value-Objekts an.
bStaFlt: Zeigt den Zustand des Statusflags „Fault“ des Multistate-Value-Objekts an.
bStaOoServ: Zeigt den Zustand des Statusflags „OutOfService“ des Multistate-Value-Objekts an.
udiActvPrio: Zeigt an, welche Priorität die aktive ist.
udiNumOfSta: Zeigt die eingestellte Anzahl der Status an (NumberOfStates, Property Id 74).
dwObjId: BACnet-Objekt-ID des Multistate-Value-Objekts
bErr: Zeigt allgemein einen Fehler im Baustein an. Die Ursache kann in BACnet, im ADS-Datenaustausch oder auch an falscher Parametrierung liegen.
udiErrId / udiErrArg: Enthält die Fehlernummer und das Fehlerargument. Siehe Fehlercodes.
VAR_IN_OUT
stComnMsg : ST_BA_ComnMsg;
fbDvc : FB_BACnet_Device;
stComnMsg: Referenz auf die Verbindungsstruktur zum Melde-Sammelbaustein FB_BA_ComMsg.
fbDvc: Referenz auf den Baustein des BACnet-Device-Objekts
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielsystem | erforderliche Bibliothek | erforderliches Supplement |
|---|---|---|---|
TwinCAT 2.11 R3/x64 | PC/CX | TcBA-Bibliothek ab V1.0.0 | TS8040 | TwinCAT Building Automation ab V1.0.0 |