FB_BACnetAVDisplay
BACnet Analog-Value Objekt, welches zur Anzeige eines Wertes aus der PLC im BACnet verwendet werden kann.
Funktionsbeschreibung
Dieser Baustein generiert ein BACnet-Analog-Value-Objekt und stellt innerhalb der PLC Schreibe- und Lesevariablen für das Objekt zur Verfügung.
Alternativ stehen folgende Versionen zur Verfügung:
Ein-Ausgänge
VAR_INPUT
rPrVal : REAL;
rPrVal: Wert aus der PLC, der bei Wertänderung auf das BACnet Property Present Value geschrieben wird.
VAR_OUTPUT
bErrs : BOOL;
udiErrId : UDINT;
udiErrArg : UDINT;
bErr: Zeigt allgemein einen Fehler im Baustein an. Die Ursache kann in BACnet, im ADS-Datenaustausch oder auch an falscher Parametrierung liegen.
udiErrId / udiErrArg: Enthält die Fehlernummer und das Fehlerargument. Siehe Fehlercodes.
VAR_IN_OUT
fbDvc : FB_BACnet_Device;
fbDvc: Referenz auf den Baustein des BACnet-Device-Objekts
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielsystem | erforderliche Bibliothek | erforderliches Supplement |
|---|---|---|---|
TwinCAT 2.11 R3/x64 | PC/CX | TcBA-Bibliothek ab V1.0.0 | TS8040 | TwinCAT Building Automation ab V1.0.0 |