BAC_AC_SpRmT_02
Anwendung
Sollwertprogramm für eine Abluft/Zuluftkaskade mit jeweils einem Raumtemperatursollwert für den Heiz- und Kühlbetrieb inklusive Sommer und Winterkompensation
Schnittstelle
Anlagenschema 01

Anlagenschema 02

Blockschaltbild

VAR_OUTPUT
rSp : REAL;
rSpHtg: Errechneter Sollwert der Raumtemperatur für das Heizen
rPrCol: Errechneter Sollwert der Raumtemperatur für das Kühlen
Programmbeschreibung
Instanz | Typ | Aufgabe |
|---|---|---|
SpColX1 | Eingabe des Wertes für den Stützpunkt X1 der Sommerkompensation für den Sollwert Kühlen. | |
SpColX2 | Eingabe des Wertes für den Stützpunkt X2 der Sommerkompensation für den Sollwert Kühlen. | |
SpColY1 | Eingabe des Wertes für den Stützpunkt Y1 der Sommerkompensation für den Sollwert Kühlen. SpColY1 ist der Basis-Sollwert für das Kühlen. | |
SpColY2 | Eingabe des Wertes für den Stützpunkt Y2 der Sommerkompensation für den Sollwert Kühlen. | |
SpColScale | Der Funktionsbaustein ermittelt den Sommerkompensationswert für den Sollwert Kühlen. | |
SpHtgX1 | Eingabe des Wertes für den Stützpunkt X1 der Winterkompensation für den Sollwert Heizen. | |
SpHtgX2 | Eingabe des Wertes für den Stützpunkt X2 der Winterkompensation für den Sollwert Heizen. | |
SpHtgY1 | Eingabe des Wertes für den Stützpunkt Y1 der Winterkompensation für den Sollwert Heizen. SpHtgY1 ist der Basis-Sollwert für das Heizen. | |
SpHtgY2 | Eingabe des Wertes für den Stützpunkt Y2 der Winterkompensation für den Sollwert Heizen. | |
SpHtgScale | Der Funktionsbaustein ermittelt den Winterkompensationswert für den Sollwert Heizen. | |
SpSuVis | Der Funktionsbaustein dient zur Kontrolle der beiden Stützpunkte SpHtgY1 und SpColY1. | |
SpHtg | Ausgabe des errechneten Raumtemperatur-Sollwertes Heizen | |
SpCol | Ausgabe des errechneten Raumtemperatur-Sollwertes Kühlen |
Versionshistorie
Versionsnummer | Bemerkungen |
|---|---|
1.0.0.1 | erste Freigabe |