BAC_AC_CasCtrlH_01

Anwendung

Das Template ist ein Kaskadenregler für die Zuluftfeuchte bestehend aus einem Führungsregler zur Sollwertberechnung für das Be- und Entfeuchten.

Schnittstelle

BAC_AC_CasCtrlH_01 1:

Anlagenschema 01

BAC_AC_CasCtrlH_01 2:

Blockschaltbild

BAC_AC_CasCtrlH_01 3:

VAR_INPUT

rRmX         : REAL; 
rSpRmX       : REAL;
udiPltStp    : UDINT; 
udiOpMod     : UDINT;  

rRmX: Istwert Raum absolute Feuchte in g/Kg

rSpRmX: Raumsollwert (Entfeuchten) in g/Kg

udiPltStp: Schritte beim Anfahren der RLT-Anlage. Siehe auch BAC_AC_StartTH_01

udiOpMod: Anlagenbetriebsart. Siehe auch BAC_AC_OpMod_01

VAR_OUTPUT

rSpHumf     : REAL; 
rSpDeHumf   : REAL; 
rYMax       : REAL;
rYMin       : REAL;

rSpHumf: Zuluftsollwert Befeuchten g/Kg

rSpDehumf: Zuluftsollwert Entfeuchten g/Kg

rYMax: Oberer Wert der Regler-Ausgangsbegrenzung

rYMin: Unterer Wert der Regler-Ausgangsbegrenzung

VAR CONSTANT

PLT_NUM    : BYTE := 1;

PLT_NUM: Sämtiche Alarme und Ereignisse aller Anlagen innerhalb eines Controllers werden in einer globalen Alarm- und Ereignisliste erfasst. Die Zuordnung der Ereignisse und Alarme zu einer Anlage wird durch die Vergabe einer Anlagennummer PLT_NUM festgelegt.
Die Erfassung und Verarbeitung eines Alarms von einem Aggregat oder einem Gerät erfolgt innerhalb der Templates mittels des Alarmbausteins FB_BA_Alarm.
Die Auswertung der Alarme einer Anlagen z. B. zur Erzeugung einer Sammelmeldung oder zur Anlagenabschaltung bei relevanten Störungen, erfolgt innerhalb des Templates BAC_PltAlm_01 mittels des Funktionsbausteins FB_BA_AlarmPlt.
Die Auswertung verschiedener Anlagenereignisse innerhalb der Templates einer Anlage, erfolgt innerhalb des Templates BAC_PltComnMsg_01 durch den Funktionsbaustein FB_BA_ComnMsg.

Wichtig ! Die Zuordnung und Auswertung der Alarme und Ereignisse einer Anlage erfolgt nur dann richtig wenn alle Templates einer Anlage die gleiche Anlagennummer haben!

Die Anlagennummer kann im Projektbuilder im Parametermenü der Templates oder durch eine Spalte innerhalb des Excel-Imports erfolgen.

Programmbeschreibung

Instanz

Typ

Aufgabe

X

FB_BACnetAVDisplay

An das AV-Objekt ist die Eingangsvariable rRmX angeschlossen.
Es ist referenziert auf den Istwert-Eingang des BACnet-Loop-Objekts PID.

W

FB_BACnetAVDisplay

An das AV-Objekt ist die Eingangsvariable rSpRmX angeschlossen.
Es ist referenziert auf den Sollwert-Eingang des BACnet-Loop-Objekts PID.

OpModPrio

FB_BA_MMUX_B08

Der Multiplexer definiert die Freigabebedingungen des PID-Führungsreglers in Abhängigkeit der Anlagenbetriebsart udiOpMod.

udiOpMod

Freigabe Kaskadenregelung

OPMOD_AC_MANON

Hand ein

TRUE

OPMOD_AC_ON

Ein

TRUE

En

FB_BACnetBV1204

Das BV-Objekt dient zur Anzeige der Reglerfreigabe in der MBE oder in einen lokalen Bediendisplay

>=, AND

Das Ergebnis dieses Netzwerkes ist die Freigabe des PID-Führungsreglers. Die Freigabe ist abhängig von der Anlagenbetriebsart udiOpMod und der Anlagenschritte udiPltStp beim Anfahren der Lüftungsanlage.

PID

FB_BACnetLoop1201

Führungsregler für eine Raumtemperaturregelung mittels Raum-Zuluft-Kaskade. Es liefert den einfachen Zulufttemperatur-Sollwert.

rtrigSync

R_TRIG

Mit Erhalt der Reglerfreigabe En löst rtrigSync die Synchronisation des Führungsreglers PID auf dessen Eingangswert lrSync aus.

Y

FB_BACnetAVSetpoint

Das AV-Objekt ist referenziert auf den Stellgrößenausgang des BACnet-Loop-Objekts PID. Es zeigt den Zuluftfeuchte-Sollwert an.

TLogY

FB_BACnetTLog1201

Trendaufzeichnung des Zuluftfeuchte-Sollwertes Y

tonDlySp

TON
SEL

Nach Erhalt der Reglerfreigabe En gibt dieses Netzwerkes verzögert den Zuluftfeuchte-Sollwert aus.

Versionshistorie

Versionsnummer

Bemerkungen

1.0.0.1

erste Freigabe