BAC_AC_ErcRecup_01

Anwendung

Das Template BAC_AC_ErcRecup_01 dient der Steuerung, Regelung und dem Vereisungsschutz einer Energierückgewinnung mit einem Kreislaufverbundsystems.

Das Template BAC_AC_ErcRecup_01 ist ein Aufruftemplate.

Innerhalb des Aufruftemplates werden die folgenden Sub-Templates aufgerufen und miteinander verknüpft:

Der wasserseitige Rücklauftemperaturregler ErcRetWtr_PID , der Fortluftminimalbegrenzer ErcExhA_PID und das Frostschutzprogramm ErcIcPrt begrenzen die Stellgröße des Zulufttemperaturreglers ErcSuA_PID der Energierückgewinnung über die Minimalauswahl um einer Vereisung des Wärmetauschers vorzubeugen.

Schnittstelle

BAC_AC_ErcRecup_01 1:

Anlagenschema 01

BAC_AC_ErcRecup_01 2:

Anlagenschema 02

BAC_AC_ErcRecup_01 3:

Blockschaltbild

BAC_AC_ErcRecup_01 4:

VAR_INPUT

rSuAT      : REAL;
rSpErc     : REAL;
udiPltStp  : UDINT;
udiOpMod   : UDINT;
bDeHum     : BOOL;
rExhAT     : REAL;
rExtAT     : REAL;

rSuAT: Messwert Zulufttemperatur

rSpErc: Sollwert Zlufttemperatur

udiPltStp: Schrittte Anlagenstartsequenz. Erzeugt werden die Anlagenschritte im Anlagenstartprogramm BAC_AC_StartT_01.

udiOpMod: Anlagenbetriebsart. Ermittelt wird die Anlagenbetriebsart in dem Programm für die Betriebsartenauswahl BAC_AC_OpMod_01.

bDeHum: Betriebsmeldung Entfeuchtebetrieb. Sperrung der Energierückgewinnung im Heizbetrieb (Außentemperatur > Ablufttemperatur) .

rExhAT: Messwert Fortlufttemperatur

rExtAT: Messwert Ablufttemperatur

VAR_OUTPUT

bActn      : BOOL;

bActn: Wirksinn der Zulufttemperaturregelung SuA_PID. Der Wirksinn der Energierückgewinnung wird von verschiedenen Sollwertprogrammen oder Kaskadenreglern zur Bestimmung des Sollwertes für die Zulufttemperatur der Energierückgewinnung benötigt, z. B. BAC_AC_SpSuAT_02, BAC_AC_CasCtrlT_02.

Programmbeschreibung

Instanz

Typ

Aufgabe

RetWtrT

BAC_AI_02

Sub-Template Rücklauftemperatur des Kreislaufverbundsystems

SuA_PID

BAC_AC_ErcT_PID_01

Sub-Template Zulufttemperaturregelung. Die Temperaturregelung erfolgt stetig mittels eines PID-Sequenzreglers

ExhA_PID

BAC_PID_02

Sub-Template Fortlufttemperaturregelung für den Vereisungsschutz

RetWtrT_PID

BAC_PID_02

Sub-Template Rücklauftemperaturregelung für den Vereisungsschutz

IcPrt

BAC_ErcIcPrt_01

Sub-Template für den Vereisungsschutz einer Energierückgewinnung mittels Differenzdruckschalter

Vlv

BAC_Uni_Vlv_01_13

Template zur Ansteuerung eines stetigen Ventils

Pu

BAC_Uni_Pu1st_01_189

Template zur Ansteuerung einer einstufigen Pumpe

 

MIN, MIN, MIN

MIN-Auswahl der Stellsignale Zulufttemperaturregelung SuA_PID,Fortlufttemperaturregelung ExhA_PID,RücklauftemperaturregelungRetWtrT_PID und der Rampenfunktion Frostschutz

Versionshistorie

Versionsnummer

Bemerkungen

1.0.0.1

erste Freigabe