BAC_AC_SpSuAT_02
Anwendung
Sollwertprogramm für eine Zulufttemperatur Regelung mit separaten Zuluftsollwerten für das Heizen, Kühlen und der Energierückgewinnung inklusive zwei separaten Sollwertkennlinien für die Sommer- und Winterkompensation.
Schnittstelle
Anlagenschema 01

Anlagenschema 02

Blockschaltbild

VAR_OUTPUT
bErcActn : BOOL;
bErcActn: Eingangsvariable an der der Wirksinn der Energierückgewinnung angelegt wird. In Abhängigkeit des Wirksinns wird der Sollwert für die Energierückgewinnung bestimmt.
TRUE = Direct = Kühlen; FALSE = Reverse = Heizen
VAR_OUTPUT
rSpHtg : REAL;
rSpErc : REAL;
rSpCol : REAL;
rSpHtg: Errechneter Sollwert der Zulufttemperatur für das Heizen
rSpErc: Errechneter Sollwert der Zulufttemperatur für die Energierückgewinnung
rSpCol: Errechneter Sollwert der Zulufttemperatur für das Kühlen
Programmbeschreibung
Instanz | Typ | Aufgabe |
|---|---|---|
SpColX1 | Eingabe des Wertes für den Stützpunkt X1 der Sommerkompensation für den Sollwert Kühlen. | |
SpColX2 | Eingabe des Wertes für den Stützpunkt X2 der Sommerkompensation für den Sollwert Kühlen. | |
SpColY1 | Eingabe des Wertes für den Stützpunkt Y1 der Sommerkompensation für den Sollwert Kühlen. SpColY1 ist der Basis-Sollwert für das Kühlen. | |
SpColY2 | Eingabe des Wertes für den Stützpunkt Y2 der Sommerkompensation für den Sollwert Kühlen. | |
SpColScale | Der Funktionsbaustein ermittelt den Sommerkompensationswert für den Sollwert Kühlen. | |
SpHtgX1 | Eingabe des Wertes für den Stützpunkt X1 der Winterkompensation für den Sollwert Heizen. | |
SpHtgX2 | Eingabe des Wertes für den Stützpunkt X2 der Winterkompensation für den Sollwert Heizen. | |
SpHtgY1 | Eingabe des Wertes für den Stützpunkt Y1 der Winterkompensation für den Sollwert Heizen. SpHtgY1 ist der Basis-Sollwert für das Heizen. | |
SpHtgY2 | Eingabe des Wertes für den Stützpunkt Y2 der Winterkompensation für den Sollwert Heizen. | |
SpHtgScale | Der Funktionsbaustein ermittelt den Winterkompensationswert für den Sollwert Heizen. | |
SpSuVis | Der Funktionsbaustein dient zur Kontrolle der beiden Stützpunkte SpHtgY1 und SpColY1. | |
SelSpErc | Auswahl Strategie Sollwert Energierückgewinnung. TRUE: Mittelwert aus PrSpHtg und PrSpCol; FALSE: Wirksinnabhängig, definiert durch den Eingang bErcActn | |
| SEL, ADD, DIV, SEL | Das Ergebnis dieses Netzwerkes liefert 2 Sollwert für die Energierückgewinnung. Welcher genommen wird, ist abhängig von der Strategie Sollwert Energierückgewinnung, siehe SelSpErc |
SpHtg | Ausgabe des errechneten Zulufttemperatur-Sollwertes Heizen | |
SpCol | Ausgabe des errechneten Zulufttemperatur-Sollwertes Kühlen | |
SpErc | Ausgabe des errechneten Zulufttemperatur-Sollwertes für die Energierückgewinnung |
Versionshistorie
Versionsnummer | Bemerkungen |
|---|---|
1.0.0.1 | erste Freigabe |