BAC_AI_02
Funktionsbeschreibung
Das Template erfasst einen analogen Eingangswert von einer Busklemme (siehe IO-Verknüpfung) und rechnet ihn in einen Real-Prozesswert um.
Das Template wird eingesetzt, damit ein analoges Eingangssignal (z. B. Messwert) im Programm als Real-Prozesswert verarbeitet werden kann.
Schnittstelle
Blockschaltbild

VAR_OUTPUT
rPrVal : REAL;
bHiLmt : BOOL;
bLoLmt : BOOL;
bDst : BOOL;
rPrVal: Aktueller Wert des Analog-Input-Objekts.
bHiLmt: Meldung oberer Grenzwert erreicht.
bLoLmt: Meldung unterer Grenzwert erreicht.
bDst: Zeigt den Zustand des Statusflags „Fault“ des Analog-Input-Objekts an. Nach Behebung des Fehlers kann die Meldung quittierungspflichtig sein. Dieses ist abhängig von der Parametrierung des Eingangs bAckReq des Funktionsbausteins AlmAI.
VAR CONSTANT
PLT_NUM : BYTE := 1;
PLT_NUM: Sämtliche Alarme und Ereignisse aller Anlagen innerhalb eines Controllers werden in einer globalen Alarm- und Ereignisliste erfasst. Die Zuordnung der Ereignisse und Alarme zu einer Anlage wird durch die Vergabe einer Anlagennummer PLT_NUM festgelegt.
Die Erfassung und Verarbeitung eines Alarms von einem Aggregat oder einem Gerät erfolgt innerhalb der Templates mittels des Alarmbausteins FB_BA_Alarm.
Die Auswertung der Alarme einer Anlagen z. B. zur Erzeugung einer Sammelmeldung oder zur Anlagenabschaltung bei relevanten Störungen, erfolgt innerhalb des Templates BAC_PltAlm_01 mittels des Funktionsbausteins FB_BA_AlarmPlt.
Die Auswertung verschiedener Anlagenereignisse innerhalb der Templates einer Anlage, erfolgt innerhalb des Templates BAC_PltComnMsg_01 durch den Funktionsbaustein FB_BA_ComnMsg.
Wichtig ! Die Zuordnung und Auswertung der Alarme und Ereignisse einer Anlage erfolgt nur dann richtig wenn alle Templates einer Anlage die gleiche Anlagennummer haben!
Die Anlagennummer kann im Projektbuilder im Parametermenü der Templates oder durch eine Spalte innerhalb des Excel-Imports erfolgen.
Programmbeschreibung
Instanz | Typ | optional | Aufgabe |
|---|---|---|---|
AI |
| Analog Input Objekt zur Anzeige des Messwertes |
IO-Verknüpfung
Variablen zur Verknüpfung mit den Klemmen
Parameter | Typ | optional | Prozessabbild |
|
|---|---|---|---|---|
AI_Status_Measurement | USINT |
| Eingang | Analogeingang - Statusbyte Busklemme |
AI_Measurement | INT |
| Eingang | Analogeingang - Messwert Busklemme |
Versionshistorie
Versionsnummer | Bemerkungen |
|---|---|
1.0.0.1 | erste Freigabe |