BAC_AC_ErcPl_01
Anwendung
Das Template BAC_AC_ErcPl_01 dient der Steuerung, Regelung und dem Vereisungsschutz einer Energierückgewinnung mit Plattenwärmetauscher.
Innerhalb des Aufruftemplates werden die folgenden Sub-Templates aufgerufen und miteinander verknüpft:
- ErcSuA_PID: Zulufttemperaturregelung
- ErcExhA_PID: Minimalbegrenzung der Fortlufttemperatur
- ErcIcPrt: Vereisungsschutz des Wärmetauschers mittels eines Differenzdruckschalters
- ErcDmp: Ansteuerung eines Bypass-Klappensystems
Der Fortluftminimalbegrenzer ErcExhA_PID und das Frostschutzprogramm ErcIcPrt begrenzen die Stellgröße des Zulufttemperaturreglers ErcSuA_PID der Energierückgewinnung über die Minimalauswahl, um einer Vereisung des Wärmetauschers vorzubeugen.
Schnittstelle
Anlagenschema 01

Anlagenschema 02

Die Ausgabe des Stellsignals zur Leistungsregelung der Energierückgewinnung bezieht sich auf die Klappe Dmp und nicht auf die Klappe ByDmp (Siehe Grafik). Bei der Inbetriebnahme der RLT-Anlage ist darauf zu achten, dass Klappe Dmp mit einem direkten Wirksinn und die Klappe ByDmp mit einen invertierten Wirksinn betrieben wird.
Blockschaltbild

VAR_INPUT
rSuAT : REAL;
rSpErc : REAL;
udiPltStp : UDINT;
udiOpMod : UDINT;
bDeHum : BOOL;
rExhAT : REAL;
rExtAT : REAL;
rSuAT: Messwert Zulufttemperatur
rSpErc: Sollwert Zlufttemperatur
udiPltStp: Schrittte Anlagenstartsequenz. Erzeugt werden die Anlagenschritte im Anlagenstartprogramm BAC_AC_StartT_01.
udiOpMod: Anlagenbetriebsart. Ermittelt wird die Anlagenbetriebsart in dem Programm für die Betriebsartenauswahl BAC_AC_OpMod_01.
bDeHum: Betriebsmeldung Entfeuchtebetrieb. Sperrung der Energierückgewinnung im Heizbetrieb (Außentemperatur > Ablufttemperatur) .
rExhAT: Messwert Fortlufttemperatur
rExtAT: Messwert Ablufttemperatur
VAR_OUTPUT
bActn : BOOL;
bActn: Wirksinn der Zulufttemperaturregelung SuA_PID. Der Wirksinn der Energierückgewinnung wird von verschiedenen Sollwertprogrammen oder Kaskadenreglern zur Bestimmung des Sollwertes für die Zulufttemperatur der Energierückgewinnung benötigt, z. B. BAC_AC_SpSuAT_02, BAC_AC_CasCtrlT_02.
Programmbeschreibung
Instanz | Typ | Aufgabe |
|---|---|---|
SuA_PID | Sub-Template Zulufttemperaturregelung. Die Temperaturregelung erfolgt stetig mittels eines PID-Sequenzreglers | |
ExhA_PID | Sub-Template Fortlufttemperaturregelung. Die Regelung dient dem Vereisungsschutz und soll als Prävention dienen, bevor die Rampenfunktion IcPrt aktiv wird. | |
IcPrt | Sub-Template Vereisungsschutz mittels Differenzdruckschalter | |
Dmp | Sub-Template zur Ansteuerung einer stetigen Klappe | |
| MIN, MIN | MIN-Auswahl der Stellsignale Zulufttemperaturregelung SuA_PID,Fortlufttemperaturregelung ExhA_PID und der Rampenfunktion Frostschutz |
Versionshistorie
Versionsnummer | Bemerkungen |
|---|---|
1.0.0.1 | erste Freigabe |