BAC_Gen_01
Anwendung
Das Template BAC_Gen_01 generiert Basisfunktionen, Systemdaten und globale Variablen. Es ist Voraussetzung für den Betrieb vieler anderer Aufruf- und Sub-Templates.
Es ist deshalb zwingend erforderlich das Aufruftemplates BAC_Gen_01 einmalig pro Automationsstation zu laden!
Das Template BAC_Gen_01 ist ein Aufruftemplates und beinhaltet die folgenden Sub-Templates:
- GenComnAlm Das Sub-Template BAC_GenAlm_01 sammelt alle Alarme innerhalb einer Automationsstation.
- GenComnMsg Das Sub-Template BAC_GenComnMsg_01 sammelt alle Ereignismeldungen der BACnet-Objekte innerhalb einer Automationsstation.
- BAC_GenDvc_01 Das Sub-Template ist für die Anbindung des PLC Programmes an ein lokales BACnet Device Objekt (Server) zuständig.
- GenNC Das Sub-Template BAC_GenNC_01 stellt für das Absetzen der objektintegrierten Meldungen (intrinsic reporting) acht BACnet-Meldeklassen bereit.
- GenSysFun Das Sub-Template BAC_GenSys_01 liest die Systemzeit aus dem PC aus und bildet die Zeitinformationen in der PLC auf Variablen ab. Zudem wird ein Blinkimpuls erzeugt.
- GenWthT Das Sub-Template BAC_GenWthT_01 bildet via AV-Objekte die Außentemperatur und die gemittelte Außentemperatur dar.
- BAC_GenGlobal_01 Das Sub-Template erzeugt eine Liste mit globalen Variablen und Konstanten für den Betrieb anderer Sub- und Aufruftemplates.
Schnittstelle
Blockschaltbild
Programmbeschreibung
Instanz | Typ | Aufgabe |
|---|---|---|
GenComnAlm | Das Sub-Template BAC_GenAlm_01 sammelt alle Alarme in einer Automationsstation | |
GenComnMsg | Das Sub-Template BAC_GenComnMsg_01 sammelt alle Ereignismeldungen der BACnet-Objekte innerhalb einer Automationsstation. | |
| Das Sub-Template ist für die Anbindung des PLC Programmes an ein lokales BACnet Device Objekt (Server) zuständig. | |
GenNC | Das Sub-Template BAC_GenNC_01 stellt für das Absetzen der objektintegrierten Meldungen (intrinsic reporting) acht BACnet-Meldeklassen bereit | |
GenSysFun | Das Sub-Template BAC_GenSys_01 liest die Systemzeit aus dem PC aus und bildet die Zeitinformationen in der PLC auf Variablen ab. Zudem wird ein Blinkimpuls erzeugt. | |
GenWthT | Das Sub-Template BAC_GenWthT_01 bildet via AV-Objekte die Außentemperatur und die gemittelte Außentemperatur dar. | |
| Das Sub-Template erzeugt die globalen Variablen und Konstanten innerhalb einer Automationsstation. |
Versionshistorie
Versionsnummer | Bemerkungen |
|---|---|
1.0.0.1 | erste Freigabe |