BAC_GenDvc_01
Funktionsbeschreibung
Das Template BAC_GenDvc_01 beinhaltet den Funktionsbaustein FB_BACnet_Device. Es ist für die Anbindung der SPS an das BACnet Device Objekt (Server) zuständig.
Es ist deshalb zwingend erforderlich dieses Template einmalig im SPS-Programm zu platzieren!
Schnittstelle
Blockschaltbild

Programmbeschreibung
Instanz | Typ | Aufgabe |
|---|---|---|
g_Dvc | FB_BACnet_Device | Mit Hilfe des Funktionsbausteins "FB_BACnet_Device" wird der Zustand des lokalen BACnet Device Objects gelesen (System_Status) und im SPS-Programm ausgegeben. Zudem wird mit Hilfe des Prozessdatums "Server Control" der lokale BACnet Server gesteuert (Aktivierung und Handhabung des SPS-Backups) |
OR, Rst_ton, Rst_trig |
| Im Fehlerfall Dvc_bErr wird das BACnet Device Objekt entweder automatisch über das Zeitglied Rst_ton oder über die globale Quitterung g_bRst zurück gesetzt. |
Versionshistorie
Versionsnummer | Bemerkungen |
|---|---|
1.0.0.1 | erste Freigabe |