BAC_GenComnMsg_01
Funktionsbeschreibung
Das Template BAC_GenComnMsg_01 sammelt alle Ereignismeldungen der BACnet-Objekte innerhalb einer Automationsstation. Zur Anzeige dieser Meldungen in der Management- und Bedienebene (MBE) oder auf einem lokalen Bediendisplay, sind die wichtigsten Meldungen mit BV-Objekten verknüpft.
Schnittstelle
Blockschaltbild

Blockschaltbild Vernetzung

Programmbeschreibung
Instanz | Typ | Aufgabe |
|---|---|---|
ComnMsgTermt | Der Funktionsbaustein ComnMsgTermt sammelt Ereignismeldungen der BACnet-Objekte im kompletten Device bzw. Controller. | |
CtrlInAlm | Controllerebene - Sammelmeldung des Statusflags aller BACnet-Objekte in dem Device | |
CtrlFlt | Controllerebene - Sammelmeldung der BACnet-Objekte Fault in dem Device | |
CtrlManCtrlSw | Controllerebene - Sammelmeldung Handübersteuerung eines der BACnet-Objekte in dem Device ist auf Prio 8 | |
CtrlManCtrlSwi | Controllerebene - an einem der BACnet-Ausgangsobjekt in dem Device ist die örtliche mechanische Vorrangbedienung aktiviert | |
CtrlOoServ | Controllerebene - eines der BACnet-Objekte in dem Device ist OutOfService | |
CtrlErr | Controllerebene - eines der BACnet-Objekte in dem Device ist gestört. z. B. ADS-Fehler |
Versionshistorie
Versionsnummer | Bemerkungen |
|---|---|
1.0.0.1 | erste Freigabe |