BAC_GenNC_01

Funktionsbeschreibung

Das Template BAC_GenNC_01 stellt für das Absetzen der objektintegrierten Meldungen (intrinsic reporting) acht BACnet-Meldeklassen bereit. Das Intrinsic Reporting der BACnet-Objekte innerhalb der Templates ist auf die Verwendung dieser Meldeklassen abgestimmt.

Die Definition der Meldeklassen ist dem AMEV Standard entnommen. (Arbeitskreis Maschinen- und Elektrotechnik staatlicher und kommunaler Verwaltungen)

Das Laden des Templates BAC_Gen_NC_01 ist zwingend erforderlich! Das Template BAC_Gen_NC_01 darf nur einmal geladen werden!

Beispiel- Notification-Class und -Sink

Schnittstelle

BAC_GenNC_01 1:

VAR CONSTANT

PLT_NUM    : BYTE := 0;

PLT_NUM: Sämtliche Alarme und Ereignisse aller Anlagen innerhalb eines Controllers werden in einer globalen Alarm- und Ereignisliste erfasst. Die Zuordnung der Ereignisse und Alarme zu einer Anlage wird durch die Vergabe einer Anlagennummer PLT_NUM festgelegt.
Die Erfassung und Verarbeitung eines Alarms von einem Aggregat oder einem Gerät erfolgt innerhalb der Templates mittels des Alarmbausteins FB_BA_Alarm.
Die Auswertung der Alarme einer Anlagen z. B. zur Erzeugung einer Sammelmeldung oder zur Anlagenabschaltung bei relevanten Störungen, erfolgt innerhalb des Templates BAC_PltAlm_01 mittels des Funktionsbausteins FB_BA_AlarmPlt.
Die Auswertung verschiedener Anlagenereignisse innerhalb der Templates einer Anlage, erfolgt innerhalb des Templates BAC_PltComnMsg_01 durch den Funktionsbaustein FB_BA_ComnMsg.

Wichtig ! Die Zuordnung und Auswertung der Alarme und Ereignisse einer Anlage erfolgt nur dann richtig wenn alle Templates einer Anlage die gleiche Anlagennummer haben!

Die Anlagennummer kann im Projektbuilder im Parametermenü der Templates oder durch eine Spalte innerhalb des Excel-Imports erfolgen.

Programmbeschreibung

Instanz

Typ

Aufgabe

NC10

FB_BACnetNC1202

Meldeklasse 10 Gefahr für Leben

NC20

FB_BACnetNC1202

Meldeklasse 20 Sicherheitsmeldungen

NC30

FB_BACnetNC1202

Meldeklasse 30 Meldung signalisiert Anlagenausfall oder erfordert sofortigen Eingriff

NC40

FB_BACnetNC1202

Meldeklasse 40 Störungsmeldung

NC50

FB_BACnetNC1202

Meldeklasse 50 Wartungsmeldung

NC60

FB_BACnetNC1202

Meldeklasse 60 Systemmeldung

NC70

FB_BACnetNC1202

Meldeklasse 70 Handeingriff

NC80

FB_BACnetNC1202

Meldeklasse 80 Sonstige Meldungen

Versionshistorie

Versionsnummer

Bemerkungen

1.0.0.1

erste Freigabe