Produktübersicht
Kleinsignal-Klappwandler, 3-Kanal-Strom-Interface, Genauigkeitsklasse 0,5, elektronisches Typenschild, RJ45
Diese Dokumentation beinhaltet die folgenden Produkte:
SCL60xx | Baugröße 1 (Wandleröffnung 9,7 mm)
15 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5, elektronisches Typenschild, RJ45 | |
30 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5, elektronisches Typenschild, RJ45 | |
60 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5, elektronisches Typenschild, RJ45 | |
75 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5, elektronisches Typenschild, RJ45 |
SCL61xx | Baugröße 2 (Wandleröffnung 6 mm)
20 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5, elektronisches Typenschild, RJ45 | |
40 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5, elektronisches Typenschild, RJ45 | |
60 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5, elektronisches Typenschild, RJ45 |
SCL62xx | Baugröße 3 (Wandleröffnung 12 mm)
10 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5, elektronisches Typenschild, RJ45 | |
80 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5, elektronisches Typenschild, RJ45 | |
100 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5, elektronisches Typenschild, RJ45 |
SCL63xx | Baugröße 4 (Wandleröffnung 24 mm)
100 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5, elektronisches Typenschild, RJ45 | |
200 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5, elektronisches Typenschild, RJ45 | |
400 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5, elektronisches Typenschild, RJ45 |
Übersicht Messwandler
Die komplette Übersicht über alle Messwandler finden Sie auf der Beckhoff‑Webseite.