SCL60xx | Produktbeschreibung

SCL60xx | Produktbeschreibung 1:Abb.2: Links: SCL6023-xxxx-Kleinsignal-Klappwandler, Baugröße 1 | Rechts: Typenbezeichnung

SCL6023-xxxx - Kleinsignal‑Klappwandler, 3‑Kanal‑Strom‑Interface, Genauigkeitsklasse 0,5, Baugröße 1, elektronisches Typenschild, RJ45

Das teilbare, 3-phasige Messsystem SCL6xxx mit RJ45‑Anschluss, ermöglicht eine flexible Nachrüstung mit minimalem Montageaufwand, ohne dass die Primärleiter aufgetrennt werden müssen. Sie können an schwer zugänglichen Stellen oder bei begrenztem Platzangebot eingesetzt werden.
Dank der 333 mV-Ausgangssignale können alle Messwandler einfach und ohne Kurzschlussklemmen per Patch‑Kabel angeschlossen werden.
Die Leitungslänge zwischen den einzelnen Klappwandlern und dem Anschlussgehäuse beträgt ca. 25 cm.

Die Kleinsignal-Klappwandler mit der Genauigkeitsklasse 0,5 sind in der Baugröße 1 für den Einsatz an Primärleitern mit maximal 9,7 mm Durchmesser geeignet. Sie sind erhältlich für Primärströme von 15 A bis 75 A.

SCL6023-0015

15 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5, elektronisches Typenschild, RJ45

SCL6023-0030

30 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5, elektronisches Typenschild, RJ45

SCL6023-0060

60 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5, elektronisches Typenschild, RJ45

SCL6023-0075

75 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5, elektronisches Typenschild, RJ45

Zudem verfügen sie über elektronische Typenschilder, die eine manuelle Konfiguration der Wandlerverhältnisse überflüssig machen. Die EtherCAT‑Klemm EL3475 kann automatisch die Konfiguration eines mechanisch zusammengesteckten Systems auslesen und erleichtert so die Inbetriebnahme.