SCL6023-0030 - Technische Daten
Primärseite | SCL6023-0030 |
|---|---|
Genauigkeitsklasse* | 0,5 |
Bemessungsfrequenz fR | 50 Hz … 60 Hz |
Frequenzbereich, technisch | 50 Hz … 400 Hz |
Messbereich, von | 0,1 A AC |
Messbereich, bis | 30 A AC |
* bei Nutzung des elektronischen Typenschildes und der darin enthaltenen Abgleichdaten | |
Isolationseigenschaften | SCL6023-0030 |
|---|---|
Isolationsprüfspannung (Ueff, 50 Hz, 1 Min.) | 2500 V AC |
Gehäusematerialklasse | UL 94V‑0 |
Einsatzbedingungen | SCL6023-0030 |
|---|---|
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich | -40°C…+65°C |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich | -45°C… +85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 % ohne Betauung |
Einsatzhöhe | bis 2000 m |
Schutzart | IP20 |
Allgemeine Daten | SCL6023-0030 |
|---|---|
Baugröße | 1 |
Max. Durchmesser Leiterdurchführung Primärleiter | 9,7 mm |
Leitungslänge zwischen Klappwandler und Anschlussgehäuse | ca. 25 cm |
Abmessungen (B x H x T) | Klappwandler: Anschlussgehäuse: (s. Kapitel „Abmessungen Baugröße 1“) |
Gewicht | Ca. 200 g |