Hinweis zum Betrieb ohne Elektronisches Typenschild
Wenn das elektronische Typenschild und die darin enthaltenen Abgleichdaten nicht genutzt werden können, gelten ergänzend zu den Technischen Daten die in der folgenden Tabelle dargestellten abweichenden Genauigkeitsklassen und Messfehler/Unsicherheiten.
Bei Betrieb ohne Abgleichdaten gilt:
Stromwandler | Messfehler/Unsicherheit | Genauigkeitsklasse | |
|---|---|---|---|
Amplitude in % | Phase in ° [Grad] | ||
SCL6023-0015 | < ±0,50 % | < ±1,5° | 3 |
SCL6023-0030 | < ±0,50 % | < ±1° | 1 |
SCL6023-0060 | < ±0,50 % | < ±1° | 1 |
SCL6023-0075 | < ±0,50 % | < ±1° | 1 |
|
|
|
|
SCL6123-0020 | < ±0,50 % | < ±1,5° | 3 |
SCL6123-0040 | < ±0,50 % | < ±1,5° | 3 |
SCL6123-0060 | < ±0,50 % | < ±1,5° | 3 |
|
|
|
|
SCL6223-0010 | < ±0,50 % | < ±1,5° | 3 |
SCL6223-0080 | < ±0,50 % | < ±1° | 1 |
SCL6223-0100 | < ±0,50 % | < ±1° | 1 |
|
|
|
|
SCL6323-0100 | < ±0,50 % | < ±1° | 1 |
SCL6323-0200 | < ±0,50 % | < ±0,5° | 0,5 |
SCL6323-0400 | < ±0,50 % | < ±0,5° | 0,5 |