SCL6023-0060 - Technische Daten

Primärseite

SCL6023-0060

Genauigkeitsklasse*

0,5

Bemessungsfrequenz fR

50 Hz … 60 Hz

Frequenzbereich, technisch

50 Hz … 400 Hz

Messbereich, von

0,1 A AC

Messbereich, bis

60 A AC

* bei Nutzung des elektronischen Typenschildes und der darin enthaltenen Abgleichdaten
z. B. via EtherCAT‑Klemme EL3475.
Wenn das elektronische Typenschild nicht genutzt wird, beachten Sie zusätzliche Angaben zur Genauigkeit und Messunsicherheiten! (s. Kapitel „Hinweise zum Betrieb ohne Elektronisches Typenschild“)

Sekundärseite

SCL6023-0060

Sekundärsignal

333 mV

Elektronisches Typenschild

ja

Isolationseigenschaften
(nur für isolierte Primärleiter)

SCL6023-0060

Isolationsprüfspannung (Ueff, 50 Hz, 1 Min.)

2500 V AC

Gehäusematerialklasse

UL 94V‑0

Einsatzbedingungen

SCL6023-0060

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich
im Betrieb

-40°C…+65°C

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich
bei Lagerung

-45°C… +85°C

zulässige relative Luftfeuchtigkeit

95 % ohne Betauung

Einsatzhöhe

bis 2000 m

Schutzart

IP20

Allgemeine Daten

SCL6023-0060

Baugröße

1

Max. Durchmesser Leiterdurchführung Primärleiter

9,7 mm

Leitungslänge zwischen Klappwandler und Anschlussgehäuse

ca. 25 cm

Abmessungen (B x H x T)

Klappwandler:
24,8 mm x 38,7 mm x 26,1 mm

Anschlussgehäuse:
24,2 mm x 20,8 mm x 54,6 mm

(s. Kapitel „Abmessungen Baugröße 1“)

Gewicht

Ca. 200 g

Normen und Bestimmungen

SCL6023-0060

Normen/Bestimmungen

ANSI C57.13; IEC 61869-1

Zulassungen/Kennzeichnungen *)

CE

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung)