SCL6323-0100 - Technische Daten

Primärseite

SCL6323-0100

Genauigkeitsklasse*

0,5

Bemessungsfrequenz fR

50 Hz … 60 Hz

Frequenzbereich, technisch

50 Hz … 400 Hz

Messbereich, von

0,1 A AC

Messbereich, bis

100 A AC

* bei Nutzung des elektronischen Typenschildes und der darin enthaltenen Abgleichdaten
z. B. via EtherCAT‑Klemme EL3475.
Wenn das elektronische Typenschild nicht genutzt wird, beachten Sie zusätzliche Angaben zur Genauigkeit und Messunsicherheiten! (s. Kapitel „Hinweise zum Betrieb ohne Elektronisches Typenschild“)

Sekundärseite

SCL6323-0100

Sekundärsignal

333 mV

Elektronisches Typenschild

ja

Isolationseigenschaften
(nur für isolierte Primärleiter)

SCL6323-0100

Isolationsprüfspannung (Ueff, 50 Hz, 1 Min.)

4000 V AC

Gehäusematerialklasse

UL 94V‑0

Messkategorie/Überspannungskategorie

250 V CAT IV

Einsatzbedingungen

SCL6323-0100

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb

-40°C…+70°C

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich
bei Lagerung

-45°C… +85°C

zulässige relative Luftfeuchtigkeit

95 % ohne Betauung

Einsatzhöhe

bis 2000 m

Schutzart

IP20

Allgemeine Daten

SCL6323-0100

Baugröße

4

Max. Durchmesser Leiterdurchführung Primärleiter

24 mm

Leitungslänge zwischen Klappwandler und Anschlussgehäuse

ca. 25 cm

Abmessungen (B x H x T)

Klappwandler:
65,9 mm x 68,5 mm x 46,3 mm

Anschlussgehäuse:
24,2 mm x 20,8 mm x 54,6 mm

(s. Kapitel „Abmessungen Baugröße 4“)

Gewicht

Ca. 740 g

Normen und Bestimmungen

SCL6323-0100

Normen/Bestimmungen

UL2808; IEC 61010-1, IEC 61869-1

Zulassungen/Kennzeichnungen *)

CE

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung)