SCL63xx - Produktbeschreibung
SCL63xx - Kleinsignal‑Klappwandler, 3‑Kanal‑Strom‑Interface, Genauigkeitsklasse 0,5, Baugröße 4, elektronisches Typenschild, RJ45
Das teilbare, 3-phasige Messsystem SCL6xxx mit RJ45‑Anschluss, ermöglicht eine flexible Nachrüstung mit minimalem Montageaufwand, ohne dass die Primärleiter aufgetrennt werden müssen. Sie können an schwer zugänglichen Stellen oder bei begrenztem Platzangebot eingesetzt werden.
Dank der 333 mV-Ausgangssignale können alle Messwandler einfach und ohne Kurzschlussklemmen per Patch‑Kabel angeschlossen werden.
Die Leitungslänge zwischen den einzelnen Klappwandlern und dem Anschlussgehäuse beträgt ca. 25 cm.
Die Kleinsignal-Klappwandler mit der Genauigkeitsklasse 0,5 sind in der Baugröße 4 für den Einsatz an Primärleitern mit maximal 24 mm Durchmesser geeignet. Sie sind erhältlich für Primärströme von 100 A bis 400 A.
100 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5, elektronisches Typenschild, RJ45 | |
200 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5, elektronisches Typenschild, RJ45 | |
400 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5, elektronisches Typenschild, RJ45 |
Zudem verfügen sie über elektronische Typenschilder, die eine manuelle Konfiguration der Wandlerverhältnisse überflüssig machen. Die EtherCAT‑Klemm EL3475 kann automatisch die Konfiguration eines mechanisch zusammengesteckten Systems auslesen und erleichtert so die Inbetriebnahme.