Registerbeschreibung R0 - R31
R0: Ist-Position (niederwertiges Wort)
Beinhaltet das niederwertige Wort der Ist-Position.
Bei aktivierter Latchfunktion (RP0.R52.2 = 1bin) muss dieses Register als erstes gelesen werden. Hierbei werden Register R0 und R1 zwischengespeichert. Beim anschließenden Lesen von Register R1 werden beide Register wieder freigegeben.
R1: Ist-Position (höherwertiges Wort)
Beinhaltet das höherwertige Wort der Ist-Position.
R2: Setzen der Zielposition bzw. Position (niederwertiges Wort)
Hier können Sie das niederwertige Wort der gewünschten Position vorgeben (Maximum: 65535).
R3: Setzen der Zielposition bzw. Position (höherwertiges Wort)
Hier können Sie das höherwertige Wort der gewünschten Position vorgeben (Maximum: 65535).
R4: Register-Page-Auswahlregister
Mit diesem Register legen Sie fest, welche Register-Page in die Register R32 bis R63 der KL2531/KL2541 eingeblendet wird:
- 0x0000: Register-Page 0 - weitere Klemmenparameter (default)
- 0x0001: Register-Page 1 - Stromwerte der Anwender-Stromtabelle
- 0x0002: Register-Page 2 - Anwender-Positionstabelle
R5: Latch-Wert (höherwertiges Wort)
Beinhaltet das höherwertige Wort des Latch-Werts.
Das niederwertige Wort des Latch-Werts kann nur im Prozessdatenbetrieb, durch setzen von CW.5, auslesen werden.
R6: Temperatur-Register
Aus Register R6 kann die Innentemperatur der Klemme in °C ausgelesen werden. Die Klemme setzt das Bit SB.5 als Warnung, wenn die Temperatur die Schwelle von 80 °C überschreitet. Sinkt die Temperatur unter 60 °C wird SB5 automatisch wieder zurückgesetzt.
R7: Kommando-Register
- Standardkommandos
Um ein Standardkommando auszuführen muss zuvor in Register R31 das Anwender-Codewort 0x1235 eingetragen sein.
| Kommando 0x7000: Restore Factory Settings | |
| Register-Page 0 (weitere Parameter): R50: 2047 | Register-Page 1 (Stromtabelle): Register-Page 2 (Positionstabelle): Register-Page 3 (Geschwindigkeits- und Beschleunigungstabelle): |
| Kommando 0x8000: Software Reset |
WARNUNGWährend eines Software-Resets wird der Motor stromlos geschaltet, d. h. die Motorachse kann sich frei drehen. Stellen Sie sicher dass ihr Anlagenzustand dies erlaubt und keine Gefährdung von Mensch oder Maschine besteht!
- Sonderkommandos
Um ein Sonderkommando auszuführen muss zuvor kein Codewort in Register R31 eingetragen sein.
| Kommando 0x0500: mehrfacher Fahrauftrag 'vorwärts' starten |
| Kommando 0x0510: mehrfacher Fahrauftrag 'rückwärts' starten |
| Kommando 0x0520: Referenzierung starten |
| Kommando 0x0530: Selbstjustierung starten |
| Kommando 0x0540: Sonderfunktionen stoppen bzw. zurücksetzen |
R8: Klemmentyp
Im Register R8 steht die Bezeichnung der Klemme:
KL2531: 0x09E3 (2531dez)
KL2541: 0x09ED (2541dez)
R9: Firmware-Stand
Im Register R9 steht in ASCII-Codierung der Firmware-Stand der Klemme, z. B. 0x3141 = '1A'. Hierbei entspricht die '0x31' dem ASCII-Zeichen '1' und die '0x41' dem ASCII-Zeichen 'A'.
Dieser Wert kann nicht verändert werden.
R16: Hardware-Versionsnummer
Im Register R16 steht der Hardware-Stand der Klemme.
R31: Codewort-Register
- Wenn Sie in die Anwender-Register Werte schreiben ohne zuvor das Anwender-Codewort (0x1235) in das Codewort-Register eingetragen zu haben, werden diese Werte von der Klemme nicht übernommen.
- Wenn Sie in die Anwender-Register Werte schreiben und haben zuvor das Anwender-Codewort (0x1235) in das Codewort-Register eingetragen, werden diese Werte in die RAM-Register und in die EEPROM-Register geschrieben und bleiben somit bei einem Neustart der Klemme erhalten.
- Die Register R37, R38, R39, R40, R47, R48, R49, R50 und R58 können auch ohne Anwender-Codewort beschrieben werden. Hierbei werden die neuen Werte nur im RAM gespeichert.
Das Codewort wird bei einem Neustart der Klemme zurückgesetzt.