Register-Page 1 (Anwender-Stromtabelle)
Die Register-Page 1 gibt die Stromwerte der Anwender-Stromtabelle vor.
R32: Stromwert 4 bis 1
Dieses Register gibt die Stromwerte 4, 3, 2 und 1 vor.
Aufbau
| Bit | 15 bis 12 | 11 bis 8 | 7 bis 4 | 3 bis 0 | 
| Inhalt | Stromwert 4 | Stromwert 3 | Stromwert 2 | Stromwert 1 | 
R33: Stromwerte 8 bis 5
Dieses Register gibt die Stromwerte 8, 7, 6 und 5 vor (Aufbau wie Stromwerte 4 bis 1).
R34: Stromwerte 12 bis 9
Dieses Register gibt die Stromwerte 12, 11, 10 und 9 vor (Aufbau wie Stromwerte 4 bis 1).
R35: Stromwerte 16 bis 13
Dieses Register gibt die Stromwerte 16, 15, 14 und 13 vor (Aufbau wie Stromwerte 4 bis 1).
R36: Stromwerte 20 bis 17
Dieses Register gibt die Stromwerte 20, 19, 18 und 17 vor (Aufbau wie Stromwerte 4 bis 1).
R37: Stromwerte 24 bis 21
Dieses Register gibt die Stromwerte 24, 23, 22 und 21 vor (Aufbau wie Stromwerte 4 bis 1).
R38: Stromwerte 28 bis 25
Dieses Register gibt die Stromwerte 28, 27, 26 und 25 vor (Aufbau wie Stromwerte 4 bis 1).
R39: Stromwerte 32 bis 29
Dieses Register gibt die Stromwerte 32, 31, 30 und 29 vor (Aufbau wie Stromwerte 4 bis 1).
R40: Stromwerte 36 bis 33
Dieses Register gibt die Stromwerte 36, 35, 34 und 33 vor (Aufbau wie Stromwerte 4 bis 1).
R41: Stromwerte 40 bis 37
Dieses Register gibt die Stromwerte 40, 39, 38 und 37 vor (Aufbau wie Stromwerte 4 bis 1).
R42: Stromwerte 44 bis 41
Dieses Register gibt die Stromwerte 44, 43, 42 und 41 vor (Aufbau wie Stromwerte 4 bis 1).
R43: Stromwerte 48 bis 45
Dieses Register gibt die Stromwerte 48, 47, 46 und 45 vor (Aufbau wie Stromwerte 4 bis 1).
R44: Stromwerte 52 bis 49
Dieses Register gibt die Stromwerte 52, 51, 50 und 49 vor (Aufbau wie Stromwerte 4 bis 1).
R45: Stromwerte 56 bis 53
Dieses Register gibt die Stromwerte 56, 55, 54 und 53 vor (Aufbau wie Stromwerte 4 bis 1).
R46: Stromwerte 60 bis 57
Dieses Register gibt die Stromwerte 60, 59, 58 und 57 vor (Aufbau wie Stromwerte 4 bis 1).
R47: Stromwerte 64 bis 61
Dieses Register gibt die Stromwerte 64, 63, 62 und 61 vor (Aufbau wie Stromwerte 4 bis 1).