Register-Page 0 (Anwender-Parameter)
R32: Feature-Register 1
Das Feature-Register legt die Konfiguration der Klemme fest.
Bit | R32.15 | R32.14 | R32.13 | R32.12 | R32.11 | R32.10 | R32.9 | R32.8 |
Name | enCounterMode | disEncFltr | enPosGateLock | enNegGateLock | FeedbackType | enSignalDisplay | enMultiLatchValues | enLatchEventClrPos |
Bit | R32.7 | R32.6 | R32.5 | R32.4 | R32.3 | R32.2 | R32.1 | R32.0 |
Name | enUserCurTable | invPosFeedback | RampType | OperationMode | disWdTimer | enAutoStop | enAutoStart | |
Legende
Bit | Name | Beschreibung | default | ||
|---|---|---|---|---|---|
R32.15 | enCounterMode | 0bin | Encoder-Modus aktiv | Nur KL2541 Die KL2531 wertet diese Bits nicht aus! | 0bin |
1bin | Zähler-Modus aktiv | ||||
R32.14 | disEncFltr | 1bin | Eingangsfilter für Encoder-Signale deaktiviert | 0bin | |
R32.13 | enPosGateLock | 1bin | Positiver Pegel am Latch/Gate-Eingang sperrt den Zähler | 0bin | |
R32.12 | enNegGateLock | 1bin | Negativer Pegel am Latch/Gate-Eingang sperrt den Zähler | 0bin | |
R32.11 | FeedbackType | 0bin | Encoder zur Positionsrückführung nutzen | 0bin | |
1bin | internen Zähler zur Positionsrückführung nutzen | ||||
R32.10 | enSignalDisplay | 1bin | Die Signale C und Gate werden im Statuswort eingeblendet. | 0bin | |
R32.9 | enMultiLatchValues | 0bin | Es wird nur ein Latch-Wert gespeichert. | 0bin | |
1bin | Es werden mehrere Latch-Werte gespeichert. Die Anzahl legt Register R37 fest. | ||||
R32.8 | enLatchEventClrPos | 1bin | Latch-Ereignis löscht die aktuelle Position (mit den entsprechenden Control-Bits) | 0bin | |
R32.7 | enUserCurTable | 0bin | interne Stromtabelle (Sinus) aktiv | 0bin | |
1bin | Anwender-Stromtabelle aktiv | ||||
R32.6 | invPosFeedback | 1bin | Invertiert die Positionsrückführung. | 0bin | |
R32.5 | RampType | 0bin | lineare Rampen | 0bin | |
1bin | exponentielle Rampe beim Verzögern (nur bei der Fahrwegsteuerung) | ||||
R32.4 + R32.3 | OperationMode | 00bin | Geschwindigkeit, direkt | 00bin | |
01bin | Geschwindigkeit, mit Rampen | ||||
10bin | Positionsnachführung | ||||
11bin | Fahrwegsteuerung | ||||
R32.2 | disWdTimer | 0bin | Watchdog-Timer aktiv (werden 100 ms keine Prozessdaten empfangen, löst der Watchdog aus) | 0bin | |
1bin | Watchdog-Timer deaktiviert | ||||
R32.1 | enAutoStop | 1bin | die Auto-Stopp-Funktion ist freigeschaltet | 0bin | |
R32.0 | enAutoStart | 1bin | die Auto-Start-Funktion ist freigeschaltet | 0bin | |
R33: Motor Vollschritte
Tragen Sie hier die Anzahl der Vollschritte ein, die der angeschlossenen Schrittmotor für eine volle Umdrehung benötigt (Default: 200).
R34: Encoder-Incremente (nur KL2541)
Tragen Sie hier die Anzahl der Inkremente ein, die der an die KL2541 angeschlossene Encoder bei einer vollen Umdrehung ausgibt (Default: 4000).
R35: maximaler Spulenstrom A
Dieses Register legt die Strombegrenzung für Wicklung A fest (Angabe in 0 bis 100 % vom Nennstrom der Klemme):
KL2531-0000: 100% = 1,5 A
KL2541-0000: 100% = 5,0 A
R36: maximaler Spulenstrom B
Dieses Register legt die Strombegrenzung für Wicklung B fest (Angabe in 0 bis 100 % vom Nennstrom der Klemme):
KL2531-0000: 100% = 1,5 A
KL2541-0000: 100% = 5,0 A
R37: Anzahl Latch-Werte
Dieses Register legt die Anzahl der gespeicherten Latch-Werte fest (Default: 20, Maximum: 20).
R38: min. Geschwindigkeit vmin
Dieses Register legt für die Betriebsarten Geschwindigkeit, mit Rampen und Fahrwegsteuerung die maximale Abschaltgeschwindigkeit fest (Default: 10, Maximum: 2047).
Die maximale Abschaltgeschwindigkeit ist die höchste Geschwindigkeit, aus der der Schrittmotor ohne Schrittfehler direkt anhalten kann. Sie ist abhängig vom Haltemoment des Motors und der mit dessen Welle rotierenden Masse.
R39: max. Geschwindigkeit vmax
Dieses Register legt für die Betriebsarten Geschwindigkeit, mit Rampen und Fahrwegsteuerung die maximale Geschwindigkeit fest (Default: 2047, Maximum: 2047).
R40: max. Beschleunigung aacc
Dieses Register legt für die Betriebsarten Geschwindigkeit, mit Rampen und Fahrwegsteuerung die maximale Beschleunigung fest (Default: 2047, Maximum: 2047).
R41: Beschleunigungs-Schwelle ath
Dieses Register legt für die Betriebsarten Geschwindigkeit, mit Rampen und Fahrwegsteuerung die Beschleunigungs-Schwelle fest (Default: 2047, Maximum: 2047).
R42: Spulenstrom, a > ath (in %)
Dieses Register legt für den Fall, dass a > ath den Spulenstrom in 0 bis 100 % vom eingestellten Spulenstrom der Klemme fest (Default: 100%).
R43: Spulenstrom, a ≤ ath (in %)
Dieses Register legt für den Fall, dass a ≤ ath den Spulenstrom in 0 bis 100 % vom eingestellten Spulenstrom der Klemme fest (Default: 100%).
R44: Spulenstrom, v = 0 (automatisch) (in %)
Dieses Register legt den automatischen Haltestrom fest (default: 50%).
Bei Stillstand des Motors werden die Spulenströme automatisch auf diesen Wert reduziert, um eine unnötige Erwärmung des Motors zu vermeiden. Dieser Wert bezieht sich auf den eingestellten Spulenstrom der Klemme.
R45: Spulenstrom (manuell) (in %)
Dieses Register legt den manuellen Haltestrom fest (default: 50%).
Bei gesetztem Control-Bit CB.3 oder CW.11 können die Spulenströme, im Stillstand und beim Fahren des Motors, manuell auf diesen Wert reduziert werden, um eine unnötige Erwärmung des Motors zu vermeiden. Dieser Wert bezieht sich auf den eingestellten Spulenstrom der Klemme. Der automatisch und der manuell reduzierte Spulenstrom addieren sich nicht! Der manuelle Wert hat eine höhere Priorität als der automatische Wert!
R46: Schrittweite
Dieses Register legt fest, in wie vielen Schritten die Viertelperiode ausgegeben wird.
Registerwert | 0x0006 | 0x0005 | 0x0004 | 0x0003 | 0x0002 | 0x0001 | 0x0000 |
Schritte/Viertelperiode | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
Schrittweite | 1/64 | 1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 (Halbschritt) | 1/1 (Vollschritt) |
R47: Lastwinkelschwelle
Dieses Register legt die Lastwinkel-Schwelle fest, ab der die LED Stall Detect zu blinken beginnt und das Status-Bit SB.5 gesetzt wird (Default: 7, Maximum: 7).
Der Lastwinkel ist ein Maß für die Belastung des Motors. Er wird mit Werten von 0 bis 7 angezeigt, wobei 7 die höchste Belastung darstellt. Dieser Wert ist stark abhängig von dem eingestellten Spulenstrom und der aktuellen Geschwindigkeit. Die beste Aussage über die Motorlast kann bei mittleren Geschwindigkeiten gemacht werden.
R48: Kp-Faktor
Dieses Register legt den Kp-Faktor für die Betriebsart Positionsnachführung (in Vorbereitung) des zyklischen Positionsinterfaces der TwinCAT NC fest (Default: 8192, Maximum: 65535).
R49: Kv-Faktor
Dieses Register legt den Kv-Faktor für die Betriebsart Positionsnachführung (in Vorbereitung) des zyklischen Positionsinterfaces der TwinCAT NC fest (Default: 8192, Maximum: 65535).
R50: Notfall-Beschleunigung ae
Dieses Register legt für die Betriebsart Fahrwegsteuerung die Notfall-Beschleunigung fest (Default: 2047, Maximum: 2047).
R51: Anzahl Impulse pro Umdrehung
Dieses Register legt die Anzahl der Impulse pro Umdrehung für die Positionsfehlererkennung fest (Default: 1).
R52: Feature-Register 2
Das Feature-Register 2 legt weitere Konfigurationen der Klemme fest.
Bit | R52.15 | R52.14 | R52.13 | R52.12 | R52.11 | R52.10 | R52.9 | R52.8 |
Name | revDigInput2 | revDigInput1 | enManEnc Tolerance | enClrProcess Data | - | - | - | - |
Bit | R52.7 | R52.6 | R52.5 | R52.4 | R52.3 | R52.2 | R52.1 | R52.0 |
Name | - | - | disReferenceInput2 | disReference Input1 | ShowIdle | LatchRegister Position | enDecelaration Ramp | revHoming Direction |
Legende
Bit | Name | Beschreibung | default | ||
|---|---|---|---|---|---|
R52.15 | revDigInput2 | 0bin | digitalen Eingang 2 als Schließer auswerten: | 0bin | |
1bin | digitalen Eingang 2 als Öffner auswerten: | ||||
R52.14 | revDigInput1 | 0bin | digitalen Eingang 1 als Schließer auswerten: | 0bin | |
1bin | digitalen Eingang 1 als Öffner auswerten: | ||||
R52.13 | enManEnc Tolerance (nur KL2541) | 0bin | Die Toleranz der Zielposition bildet sich aus dem Quotienten der Register R34 / R33 (Positionsrückführung mit Encoder). | Die KL2531 wertet dieses Bit nicht aus! | 0bin |
1bin | Die Toleranz der Zielposition wird durch Register R57 vorgegeben | ||||
R52.12 | enClrProcess Data | 1bin | Die Eingangsprozessdaten werden im Watchdog-Fehlerfall auf null gesetzt. | 0bin | |
R52.7 - R52.11 | - | reserviert | |||
R52.6 | enExtAutostart | 0bin | 1. Zielposition = 0 | 0bin | |
1bin | 1. Zielposition = Register R62/R63 | ||||
R52.5 | disReferenceInput2 | 1bin | digitalen Eingang 2 als Referenzeingang deaktiviert | 0bin | |
R52.4 | disReferenceInput1 | 1bin | digitalen Eingang 1 als Referenzeingang deaktiviert | 0bin | |
R52.3 | ShowIdle | 1bin | Idle-Bit des Status-Bytes SB.4 aktiviert | 0bin | |
R52.2 | LatchRegisterPosition | 1bin | 0bin | ||
R52.1 | enDecelaration Ramp | 0bin | Die Beschleunigungs- und die Verzögerungsrampe werden durch Register R40 vorgegeben. | 0bin | |
1bin | Die Beschleunigungsrampe wird durch Register R40 vorgegeben. | ||||
R52.0 | revHoming Direction | 0bin | fahre mit negativer Geschwindigkeit auf den Endschalter zu (Vref,f < 0), | 0bin | |
1bin | fahre mit positiver Geschwindigkeit auf den Endschalter zu (Vref,f > 0), | ||||
R53: Referenziergeschwindigkeit rückwärts vref,b
Dieses Register legt für die Referenzierfunktion (Homing) die Geschwindigkeit fest, mit der die Klemme auf den Endschalter zu fährt (Default: 500, Maximum: 2047).
Rückwärts bedeutet hier, die Klemme steuert den Motor mit abfallenden Positionswerten.
R54: Referenziergeschwindigkeit vorwärts vref,f
Dieses Register legt für die Referenzierfunktion (Homing) die Geschwindigkeit fest, mit der die Klemme vom Endschalter weg fährt (Default: 50, Maximum: 2047).
Vorwärts bedeutet hier, die Klemme steuert den Motor mit ansteigenden Positionswerten.
R55: Referenzierposition (niederwertiges Wort)
Hier können Sie das niederwertige Wort der Referenzierposition vorgeben (Default: 0, Maximum: 65535).
R56: Referenzierposition (höherwertiges Wort)
Hier können Sie das höherwertige Wort der Referenzierposition vorgeben (Default: 0, Maximum: 65535).
R57: Encoder-Toleranz (nur KL2541)
Dieses Register legt, bei der Positionsrückführung per Encoder, die Toleranz der Zielfahrt fest in der Position liegen muss, bei der Bit SW.3 gesetzt wird (Default: 0, Maximum: 65535).
R58: max. Verzögerung adec
Dieses Register legt für die Betriebsarten Geschwindigkeit, mit Rampen und Fahrwegsteuerung die maximale Verzögerung fest (Default: 0, Maximum: 2047).
R62: Setzen der Zielposition bzw. Position (niederwertiges Wort) für erweiterten Autostart
Hier können Sie das niederwertige Wort der gewünschten Position vorgeben (Maximum: 65535).
Ohne Codewort wird dieser Wert in das RAM geschrieben, mit Codewort in das EEPROM.
R63: Setzen der Zielposition bzw. Position (höherwertiges Wort) für erweiterten Autostart
Hier können Sie das höherwertige Wort der gewünschten Position vorgeben (Maximum: 65535).
Ohne Codewort wird dieser Wert in das RAM geschrieben, mit Codewort in das EEPROM.