SlotGroup 1 | 4 Multifunktions-Digital-Eingänge (Zähler, Encoder, 24 V DC)
Die SlotGroup 1 umfasst die Anschlüsse X03, X07 und X08.
Die folgenden ModuleGroups stehen für die SlotGroup 1 zur Auswahl:
ModuleGroup | I/O-Funktionen | Anschlussbelegung | Konfiguration |
|---|---|---|---|
CNT_2xDI |
| ||
CNT_2xDO |
| ||
CNT_DI_DO |
| 1 Zähler, 1 Digital-Eingang, 1 Digital-Ausgang: "CNT_DI_DO" (SlotGroup 1) | |
CNT_OUT_DO |
| 1 Zähler mit 1 Threshold-Ausgang, 1 Digital-Ausgang: "CNT_OUT_DO" (SlotGroup 1) | |
DIO_2xDI_2xDO |
| 2 Digital-Eingänge, 2 Digital-Ausgänge: "DIO_2xDI_2xDO" (SlotGroup 1) | |
DI_4x |
| ||
ENC_2xDI |
| ||
ENC_2xDO |
| ||
ENC_DI_DO |
| 1 Encoder, 1 Digital-Eingang, 1 Digital-Ausgang: "ENC_DI_DO" (SlotGroup 1) | |
ENC_L_G |
| ||
ENC_OUT_DO |
| 1 Encoder mit 1 Threshold-Ausgang, 1 Digital-Ausgang: "ENC_OUT_DO" (SlotGroup 1) |
Weiterführende Informationen
- 1 Zähler, 2 Digital-Eingänge: "CNT_2xDI“ (SlotGroup 1)
- 1 Zähler, 2 Digital-Ausgänge: "CNT_2xDO“ (SlotGroup 1)
- 1 Zähler, 1 Digital-Eingang, 1 Digital-Ausgang: "CNT_DI_DO" (SlotGroup 1)
- 1 Zähler mit 1 Threshold-Ausgang, 1 Digital-Ausgang: "CNT_OUT_DO" (SlotGroup 1)
- 2 Digital-Eingänge, 2 Digital-Ausgänge: "DIO_2xDI_2xDO" (SlotGroup 1)
- 4 Digital-Eingänge: "DI_4x" (SlotGroup 1)
- 1 Encoder, 2 Digital-Eingänge: "ENC_2xDI" (SlotGroup 1)
- 1 Encoder, 2 Digital-Ausgänge: "ENC_2xDO" (SlotGroup 1)
- 1 Encoder, 1 Digital-Eingang, 1 Digital-Ausgang: "ENC_DI_DO" (SlotGroup 1)
- 1 Encoder mit Latch und Gate: "ENC_L_G" (SlotGroup 1)
- 1 Encoder mit 1 Threshold-Ausgang, 1 Digital-Ausgang: "ENC_OUT_DO" (SlotGroup 1)