Threshold-Ausgang
Es gibt zwei Möglichkeiten, den Threshold-Ausgang zu steuern:
Ausgang setzen über Ausgangsfunktion (Compare-Funktion)
Die Compare-Funktion ermöglicht das Schalten des Ausgangs bei Erreichen eines vorgegebenen Schwellwertes (Threshold value). Der Ausgang wird dabei unabhängig vom SPS-Zyklus geschaltet. Dadurch können besonders kurze Reaktionszeiten realisiert werden.
- 1. Tragen Sie den Schwellwert zum Setzen des Ausgangs in „Switch on threshold value“ ein.
Falls der Wert in „Switch on threshold value“ größer ist als der Wert in „Switch off threshold value“, wird die Funktion invers ausgeführt. - 2. Tragen Sie den Schwellwert zum Rücksetzen des Ausgangs in „Switch off threshold value“ ein.
- 3. Setzen Sie „Control“ > „Enable output functions“ auf 1, um die Compare-Funktion zu aktivieren.
Funktionsweise bei aktivierter Compare-Funktion:
- Bei Erreichen des Werts aus „Switch on threshold value“ wird der Ausgang gesetzt. Das Bit „Status“ > „Status of output“ wird auf 1 gesetzt.
Die Status-LEDs DIO1 und DIO1´ leuchten grün. - Bei Erreichen des Werts aus „Switch off threshold value“ wird der Ausgang zurückgesetzt. Das Bit „Status“ > „Status of output“ wird auf 0 gesetzt. Die Status-LEDs DIO1 und DIO1´ sind aus.

Ausgang setzen über SPS-Variable
![]() | Deaktiviert bei aktivierter Compare-Funktion Wenn „Enable output function“ = 1 ist, ist das Bit „Set output“ wirkungslos. Der Threshold-Ausgang wird ausschließlich von der Compare-Funktion gesteuert. |
Der Ausgang kann zur Laufzeit über das Bit „Set output“ geschaltet werden. Dadurch ist es möglich, den Ausgang zu setzen, um z. B. die generelle Funktion zu prüfen, ohne die Compare-Funktion zu aktivieren.
- Der Ausgang wird gesetzt, wenn Sie das Bit „Set output“ auf 1 setzen.
- Das Bit „status of output“ wird auf 1 gesetzt.
- Die Status-LEDs DIO1 und DIO1´ leuchten grün.
- Der Ausgang wird zurückgenommen, wenn Sie das Bit „Set output“ auf 0 setzen.
- Das Bit „Status of output“ wird auf 0 gesetzt.
- Die Status-LEDs DIO1 und DIO1´ sind aus.