1 Zähler, 2 Digital-Ausgänge: "CNT_2xDO“ (SlotGroup 1)
Anschluss X03 und X07
2 x Digital-Ausgang
Die Anschlüsse X03 und X07 haben die gleiche Pinbelegung. Jeder Pin von X03 ist intern direkt mit dem entsprechenden Pin von X07 verbunden.
X03 und X07 | M12-Buchse | Pin | Funktion | Beschreibung | Prozessdaten |
|---|---|---|---|---|---|
1 | +24 V US | Versorgungsspannungs-Ausgang | -- | ||
2 | DO2 | Digital-Ausgang Kanal 2 | SlotGroup 1 > DOS Outputs Channel 2 | ||
3 | GNDS | Masse | -- | ||
4 | DO1 | Digital-Ausgang Kanal 1 | SlotGroup 1 > DOS Outputs Channel 1 | ||
5 | FE | Funktionserde | -- | ||
| |||||
Anschluss X08
1 x Zähler-Eingang
Hinweis | |
Falsche Signalpegel durch elektromagnetische Störungen Der Zähler-Eingang ist für schnelle Signalübertragung optimiert und ist daher anfällig für elektromagnetische Störungen. Unter dem Einfluss elektromagnetischer Störungen kann ein falscher Signalpegel detektiert werden.
|
X08 | M12-Buchse | Pin | Funktion | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
1 | +24 V US | Versorgungsspannungs-Ausgang | ||
2 | CNT Dir | Digital-Eingang für die Zählrichtung | ||
3 | GNDS | Masse | ||
4 | CNT Clk | Clock-Eingang | ||
5 | FE | Funktionserde | ||
| ||||