1 Zähler mit 1 Threshold-Ausgang, 1 Digital-Ausgang: "CNT_OUT_DO" (SlotGroup 1)
Anschluss X03 und X07
1 x Threshold-Ausgang
1 x Digital-Ausgang
Die Anschlüsse X03 und X07 haben die gleiche Pinbelegung. Jeder Pin von X03 ist intern direkt mit dem entsprechenden Pin von X07 verbunden.
X03 und X07 | M12-Buchse | Pin | Funktion | Beschreibung | Prozessdaten |
|---|---|---|---|---|---|
1 | +24 V US | Versorgungsspannungs-Ausgang | -- | ||
2 | DO | Digital-Ausgang | SlotGroup 1 > DIP Outputs Channel 1 | ||
3 | GNDS | Masse | -- | ||
4 | Thr out | Threshold-Ausgang | -- | ||
5 | FE | Funktionserde | -- | ||
| |||||
![]() | Threshold-Ausgang inaktiv Der Threshold-Ausgang ist per default deaktiviert. Sie können ihn in den Prozessdaten über ENC Outputs Channel 1 > Control > Enable output functions aktivieren. |
Anschluss X08
1 x Zähler-Eingang
Hinweis | |
Falsche Signalpegel durch elektromagnetische Störungen Der Zähler-Eingang ist für schnelle Signalübertragung optimiert und ist daher anfällig für elektromagnetische Störungen. Unter dem Einfluss elektromagnetischer Störungen kann ein falscher Signalpegel detektiert werden.
|
X08 | M12-Buchse | Pin | Funktion | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
1 | +24 V US | Versorgungsspannungs-Ausgang | ||
2 | CNT Dir | Digital-Eingang für die Zählrichtung | ||
3 | GNDS | Masse | ||
4 | CNT Clk | Clock-Eingang | ||
5 | FE | Funktionserde | ||
| ||||