1 Zähler, 1 Digital-Eingang, 1 Digital-Ausgang: "CNT_DI_DO" (SlotGroup 1)

Anschluss X03 und X07

1 x Digital-Eingang

1 x Digital-Ausgang

Die Anschlüsse X03 und X07 haben die gleiche Pinbelegung. Jeder Pin von X03 ist intern direkt mit dem entsprechenden Pin von X07 verbunden.

X03 und X07

M12-Buchse

Pin

Funktion

Beschreibung

Prozessdaten

1 Zähler, 1 Digital-Eingang, 1 Digital-Ausgang: "CNT_DI_DO" (SlotGroup 1) 1:

1 Zähler, 1 Digital-Eingang, 1 Digital-Ausgang: "CNT_DI_DO" (SlotGroup 1) 2:

1

+24 V US

Versorgungsspannungs-Ausgang

--

2

DO

Digital-Ausgang

SlotGroup 1 > DOS Outputs Channel 1

3

GNDS

Masse

--

4

DI

Digital-Eingang

SlotGroup 1 > DIP Inputs Channel 1

5

FE

Funktionserde

--

 

Anschluss X08

1 x Zähler-Eingang

Hinweis

Falsche Signalpegel durch elektromagnetische Störungen

Der Zähler-Eingang ist für schnelle Signalübertragung optimiert und ist daher anfällig für elektromagnetische Störungen.

Unter dem Einfluss elektromagnetischer Störungen kann ein falscher Signalpegel detektiert werden.

  • Gegebenenfalls geschirmte Signalleitungen verwenden.

X08

M12-Buchse

Pin

Funktion

Beschreibung

1 Zähler, 1 Digital-Eingang, 1 Digital-Ausgang: "CNT_DI_DO" (SlotGroup 1) 3:

1 Zähler, 1 Digital-Eingang, 1 Digital-Ausgang: "CNT_DI_DO" (SlotGroup 1) 4:

1

+24 V US

Versorgungsspannungs-Ausgang

2

CNT Dir

Digital-Eingang für die Zählrichtung

3

GNDS

Masse

4

CNT Clk

Clock-Eingang

5

FE

Funktionserde