1 Encoder mit Latch und Gate: "ENC_L_G" (SlotGroup 1)
Anschluss X03 und X07
1 x Encoder-Latch-Eingang
1 x Encoder-Gate-Eingang
Die Anschlüsse X03 und X07 haben die gleiche Pinbelegung. Jeder Pin von X03 ist intern direkt mit dem entsprechenden Pin von X07 verbunden.
X03 und X07 | M12-Buchse | Pin | Funktion | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
1 | +24 V US | Versorgungsspannungs-Ausgang | ||
2 | Gate | Encoder-Gate-Eingang | ||
3 | GNDS | Masse | ||
4 | Latch | Encoder-Latch-Eingang | ||
5 | FE | Funktionserde | ||
| ||||
Anschluss X08
1 x Inkremental-Encoder-Eingang
Hinweis | |
Falsche Signalpegel durch elektromagnetische Störungen Die Encoder-Eingänge sind für schnelle Signalübertragung optimiert und sind daher anfällig für elektromagnetische Störungen. Unter dem Einfluss elektromagnetischer Störungen kann ein falscher Signalpegel detektiert werden.
|
X08 | M12-Buchse | Pin | Funktion | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
1 | +24 V US | Versorgungsspannungs-Ausgang | ||
2 | ENC B | Inkremental-Encoder Spur B | ||
3 | GNDS | Masse | ||
4 | ENC A | Inkremental-Encoder Spur A | ||
5 | FE | Funktionserde | ||
| ||||