Produktübersicht
Die folgende Tabelle zeigt die in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte und ihre wichtigsten Unterscheidungsmerkmale.
Modul | Signal- | Anzahl | Ausgangs-Strom | Besonderheiten | |
---|---|---|---|---|---|
pro | Summe | ||||
8x M8 | 8 | 0,5 A | 4 A | - | |
4x M12 | 8 | 0,5 A | 4 A | - | |
8x M12 | 8 | 0,5 A | 4 A | - | |
8x M8 | 8 | 2,0 A | 4 A | - | |
4x M12 | 8 | 2,0 A | 4 A | - | |
8x M12 | 8 | 2,8 A | 16 A | - | |
8x M8 | 8 | 2,0 A | 4 A | Diagnose | |
4x M12 | 8 | 2,0 A | 4 A | Diagnose | |
8x M12 | 8 | 2,4 A | 16 A | Diagnose | |
16x M8 | 16 | 0,5 A | 4 A | - | |
8x M12 | 16 | 0,5 A | 4 A | - | |
8x M12 | 16 | 0,5 A | 8 A | - | |
2x ZS2001 | 16 | 0,5 A | 4 A | Diagnose | |
1x M16, 19-polig | 16 | 0,5 A | 4 A | Diagnose | |
1x D-Sub 25 | 16 | 0,5 A | 4 A | Diagnose | |
2x D-Sub 8 | 16 | 0,5 A | 4 A | Diagnose | |
1x D-Sub 25 | 24 | 0,5 A | 4 A | Diagnose | |
8x M12 | 16 | 0,5 A | 4 A | Diagnose | |
8x M12 | 16 | 0,5 A | 16 A | Diagnose |