EP2816-0010 - Einführung
16-Kanal-Digital-Ausgang, 24 VDC, 0,5 A (Σ 4 A)
Die EtherCAT Box EP2816-0010 ist für die Verarbeitung von digitalen/binären Signalen vorgesehen. Sie schaltet die binären Steuersignale des Automatisierungsgerätes zur Prozessebene an die Aktoren weiter. Die Ausgänge verarbeiten einen Ausgangsstrom bis max. 0,5 A. Eine kurzzeitige Überlast ist möglich. Die Ausgänge sind kurzschlussfest.
Ein Ausgangskurzschluss wird erkannt und an die Steuerungsebene weitergeleitet.
Der Summenstrom aller Ausgänge ist auf 4 A begrenzt.
Der Signalzustand wird gruppenweise über Leuchtdioden angezeigt, siehe Kapitel EP2816-0010 - Status LEDs. Der Signalanschluss erfolgt über zwei 9-polige D-Sub-Buchsen. Der 2x8-kanalige Aufbau bietet eine sehr hohe Kanaldichte auf kleinstem Raum. Mit zwei D-Sub-Steckverbindern können 8-kanalige Ventilinseln im Feld kosteneffektiv und dezentral angeschlossen werden.