EP2816-00xx - Technische Daten
Alle Werte sind typische Werte über den gesamten Temperaturbereich, wenn nicht anders angegeben.
EtherCAT | EP2816-0003 | EP2816-0004 | EP2816-0008 | EP2816-0010 |
|---|---|---|---|---|
Anschluss | 2 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert, geschirmt | |||
Potenzialtrennung | 500 V | |||
Distributed Clocks | Ja | |||
Versorgungsspannungen | |
|---|---|
Anschluss | Eingang: M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert Weiterleitung: M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert |
US Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
US Summenstrom: IS,sum | max. 4 A |
Stromaufnahme aus US | 120 mA |
UP Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
UP Summenstrom: IP,sum | max. 4 A |
Stromaufnahme aus UP | 20 mA + Last |
Potenzialtrennung GNDS / GNDP | nein |
Digitale Ausgänge | EP2816-0003 | EP2816-0004 | EP2816-0008 | EP2816-0010 |
|---|---|---|---|---|
Anzahl | 16 | |||
Anschluss | 2x ZS2001 | 1x M16-Buchse, 19-polig | 1x D-Sub-Buchse, | 2x D-Sub-Buchse, 9-polig |
Leitungslänge zum Aktor | max. 30 m | |||
Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast | |||
Ausgangs-Nennspannung | 24 VDC aus UP | |||
Ausgangsstrom | max. 0,5 A je Kanal, einzeln kurzschlussfest. max. 4,0 A in Summe | |||
Kurzschlussstrom | maximal 1,5 A | |||
Versorgung der Ausgangstreiber | aus UP | |||
Schaltzeiten | TON: 25 µs typ., TOFF: 50 µs typ. | TON: 60 µs typ., TOFF: 300 µs typ. | ||
Hilfsspannungs-Ausgang | - | - | 24 VDC aus US | - |
Gehäusedaten | |
|---|---|
Abmessungen B x H x T | 30 mm x 126 mm x 26,5 mm (ohne Steckverbinder) |
Gewicht | ca. 165 g |
Einbaulage | beliebig |
Material | PA6 (Polyamid) |
Umgebungsbedingungen | EP2816-0003 | EP2816-0004 | EP2816-0008 | EP2816-0010 |
|---|---|---|---|---|
Umgebungstemperatur im Betrieb | -25…+60 °C | |||
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40…+85 °C | |||
Schwingungsfestigkeit, Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | |||
EMV-Festigkeit / Störaussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |||
Schutzart | IP20 | IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529) | ||
Zulassungen / Kennzeichnungen | |
|---|---|
Zulassungen / Kennzeichnungen *) | CE, cURus |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Zusätzliche Prüfungen
Die Geräte sind folgenden zusätzlichen Prüfungen unterzogen worden:
Prüfung | Erläuterung |
|---|---|
Vibration | 10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen |
5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude | |
60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude | |
Schocken | 1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen |
35 g, 11 ms |