EP2038-000x - Einführung
EP2038-0001
EP2038-0002
8-Kanal-Digital-Ausgang mit Diagnose, 24 VDC, 2 A
Die EtherCAT Box EP2038-000x ist für die Verarbeitung von digitalen/binären Signalen vorgesehen. Sie schaltet die binären Steuersignale des Automatisierungsgerätes zur Prozessebene an die Aktoren weiter. Die Ausgänge verarbeiten einen Ausgangsstrom bis max. 2,0 A. Eine kurzzeitige Überlast ist möglich. Die Ausgänge sind kurzschlussfest. Der Summenstrom aller Ausgänge ist auf 4 A begrenzt.
Der Signalzustand der Kanäle wird über Leuchtdioden angezeigt, siehe Kapitel EP2038-000x - Status-LEDs. Mit der kanalweisen Kurzschluss- und OpenLoad-Drahtbrucherkennung, verfügt die EP2038-000x über eine effektive Diagnose, um eine zuverlässige Anlagenverfügbarkeit zu gewährleisten. Der Signalanschluss erfolgt wahlweise über schraubbare M8-Steckverbinder (EP2038-0001) oder M12-Steckverbinder (EP2038-0002).