M12-Buchsen
Hinweis | |
Abweichende M12-Pinbelegungen Die in diesem Kapitel gezeigte Pinbelegung gilt nicht für alle Produkte mit M12-Buchsen.
|
Pinbelegung
Pin | Funktion | Aderfarbe 1) |
|---|---|---|
1 | +24 VDC US | braun |
2 | Output B | weiß |
3 | GND | blau |
4 | Output A | schwarz |
5 | - | grau |
1) Die Aderfarben gelten für Sensorleitungen von Beckhoff. Siehe Kapitel Zubehör.
Status-LEDs
Neben jeder M12-Buchse befinden sich zwei grüne LEDs. Eine LED leuchtet, wenn der jeweilige digitale Ausgang eingeschaltet ist.