M12-Buchsen von EP2028-0032

Pinbelegung

M12-Buchsen von EP2028-0032 1:

Pin

Funktion

Aderfarbe 1)

1

+24 VDC UP

braun

2

(Output einer benachbarten Buchse)

weiß

3

GNDP

blau

4

Output

schwarz

5

FE

grau

1) Die Aderfarben gelten für Sensorleitungen von Beckhoff. Siehe Kapitel Zubehör.

Die Pins 2 und 4 der folgenden Buchsen sind jeweils intern verbunden:

  • X01 und X02
  • X03 und X04
  • X05 und X06
  • X07 und X08

Am Beispiel von X01 und X02:

M12-Buchsen von EP2028-0032 2:

Siehe Anschluss-Beispiele.

Anschluss-Beispiele

Zwei Aktoren mit zwei Kabeln

 

Zwei Aktoren mit nur einem Kabel

M12-Buchsen von EP2028-0032 3:

 

M12-Buchsen von EP2028-0032 4:

M12-Buchsen von EP2028-0032 5:

Status-LEDs

Neben jeder M12-Buchse befindet sich eine grüne LED. Die LED leuchtet, wenn der digitale Ausgang eingeschaltet ist.

M12-Buchsen von EP2028-0032 6: