EP2028-000x - Einführung

EP2008-0001

EP2028-000x - Einführung 1:

EP2028-0002

EP2028-000x - Einführung 2:

8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 VDC, 2 A

Die EtherCAT Box EP2028-000x ist für die Verarbeitung von digitalen/binären Signalen vorgesehen. Sie schaltet die binären Steuersignale des Automatisierungsgerätes zur Prozessebene an die Aktoren weiter. Die Ausgänge verarbeiten einen Ausgangsstrom bis max. 2,0 A. Eine kurzzeitige Überlast ist möglich. Die Ausgänge sind kurzschlussfest. Der Summenstrom aller Ausgänge ist auf 4 A begrenzt.

Der Signalzustand der Kanäle wird über Leuchtdioden angezeigt. Der Signalanschluss erfolgt über schraubbare M8-Steckverbinder (EP2028-0001) oder M12-Steckverbinder (EP2028-0002).

Quick Links

Technische Daten
Prozessabbild
EP2028-0001 Abmessungen
EP2028-0002 Abmessungen
EP2028-0001 Aktor-Anschluss
EP2028-0002 Aktor-Anschluss