EP2809-002x - Einführung

EP2809-0021

EP2809-002x - Einführung 1:

EP2809-0022

EP2809-002x - Einführung 2:

16-Kanal-Digital-Ausgang, 24 VDC, 0,5 A (Σ 4 A)

Die EtherCAT Box EP2809-002x ist für die Verarbeitung von digitalen/binären Signalen vorgesehen. Sie schaltet die binären Steuersignale des Automatisierungsgerätes zur Prozessebene an die Aktoren weiter. Die Ausgänge verarbeiten einen Ausgangsstrom bis max. 0,5 A. Eine kurzzeitige Überlast ist möglich. Die Ausgänge sind kurzschlussfest. Der Summenstrom aller Ausgänge ist auf 4 A begrenzt.

Der Signalzustand der Kanäle wird über Leuchtdioden angezeigt. Der Signalanschluss erfolgt wahlweise über schraubbare M8-Steckverbinder (EP2809-0021) oder M12-Steckverbinder (EP2809-0022).

Der 16-kanalige Aufbau bietet eine sehr hohe Kanaldichte auf kleinstem Raum.

Quick Links

Technische Daten
Prozessabbild
EP2809-0021 Abmessungen
EP2809-0022 Abmessungen
EP2809-0021 Aktor-Anschluss
EP2809-0022 Aktor-Anschluss