Technische Daten

Signalbereich

EL8601-8411

Digital-Eingang

4 x Digital-Eingang, 24 VDC, konfigurierbare Filter

Multifunktions-Digital-Eingang

4 x Multifunktions-Digital-Eingang (24 VDC, Zähler, Encoder)

Multifunktions-Analog-Eingang

1 x Multifunktions-Analog-Eingang

  • 1 x Analog-Eingang, Spannung
    ±10 V, 12 Bit oder
  • 1 x Analog-Eingang, Strom
    ±20 mA, 12 Bit

Multifunktions-Digital-Ausgang

2 x Multifunktions-Digital-Ausgang (24 VDC, 0,5 A, PWM)

Multifunktions-Analog-Ausgang

1 x Multifunktions-Analog-Ausgang

  • 1 x Analog-Ausgang, Spannung ±10 V, 12 Bit oder
  • 1 x Analog-Ausgang, Strom 0 … 20 mA, 12 Bit

Funktion und Kommunikation

EL8601-8411

Distributed Clocks

nein

Unterstützt Funktion NoCoeStorage

ja

Konfiguration

über TwinCAT per „Modules/Slots”-Verfahren

Versorgung und Potentiale

EL8601-8411

Stromaufnahme aus dem E-Bus

typ. 100 mA

Stromaufnahme aus den Powerkontakten

40 mA typ. + Last

Potenzialtrennung

500 V (E-Bus/Feldspannung)

Umgebungsbedingungen

EL8601-8411

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb

-25°C ... +55°C

Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung

-40°C ... +85°C

Zulässige relative Luftfeuchtigkeit

95 %, keine Betauung

Allgemeine Daten

EL8601-8411

Gewicht

ca. 65 g

Abmessungen (B x H x T)

ca. 12 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm)

Montage

auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715

Einbaulage

beliebig

Normen und Zulassungen

EL8601-8411

Vibrations- / Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27

EMV-Festigkeit / Aussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Schutzart

IP20

Zulassungen/Kennzeichnungen*

CE, EAC, UKCA

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).