Multifunktion | Zähler
Multifunktion Zähler | EL8601-8411 |
|---|---|
Anzahl der Zähler | 1 x Vor-/Rückwärts-Zähler |
Nennspannung | 24 VDC (-15 %/+20 %) |
Signalspannung "0" | -3 V ... 5 V (EN 61131-2, Typ 3) |
Signalspannung "1" | 11 V ... 30 V (EN 61131-2, Typ 3) |
Anzahl Zähler | max. 1 |
Zählfrequenz | max. 100 kHz |
Zählertiefe | 32 Bit |
Besondere Eigenschaften | Zähler setzen, sperren, Ausgang schalten |