Multifunktion | Digital-Ausgang
Multifunktion Digital Ausgang | EL8601-8411 |
|---|---|
Anschlusstechnik | 1-Leiter |
Anzahl | max. 4 |
Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast |
Ausgangsstrom max. | 0,5 A (kurzschlussfest) je Kanal |
Kurzschlussstrom | < 2 A typ. |
Verpolungsschutz | ja |
Abschaltenergie (ind.) max. | < 150 mJ/Kanal |
Schaltzeiten | TON: typ. 300 µs / TOFF: typ. 300 µs |