Multifunktion | Analog-Ein-/Ausgang
Multifunktion Analog Eingang | EL8601-8411 | |
|---|---|---|
Anzahl Eingänge | 1 | |
Anschlusstechnik | U: Single-Ended, | |
Innenwiderstand | Spannungseingang: > 200 kΩ | |
Messbereich, nominell | Spannungsmessbereich | -10/0…+10 V |
Strommessbereich | -20/0/+4…+20 mA | |
Messfehler / Unsicherheit | ±0,5 % (bezogen auf den Messbereichsendwert) | |
Messbereich, technisch | Spannungsmessbereich | -10,73…+10,73 V |
Strommessbereich | -21,47…+21,47 mA | |
Auflösung | 12 Bit (16-Bit-Darstellung inkl. Vorzeichen) | |
Wandlungszeit | ~ 500 µs | |
Grenzfrequenz | 1 kHz | |
Spannungsfestigkeit | Max. 30 V (Spannungs- und Strommessung) | |
Besondere Eigenschaften |
| |
Multifunktion Analog Ausgang | EL8601-8411 | |
|---|---|---|
Anzahl Ausgänge | 1 | |
Anschlusstechnik | U: Single-Ended, | |
Ausgabebereich, nominell | Spannungsmodus | -10/0…+10 V |
Strommodus | 0/+4…+20 mA | |
Messfehler / Unsicherheit | ±0,5 % (bezogen auf den Ausgabeendwert) | |
Ausgabebereich, technisch | Spannungsmodus | -10,73…+10,73 V |
Strommodus | 0…+21,47 mA | |
Auflösung | 12 Bit (16-Bit-Darstellung inkl. Vorzeichen) | |
Wandlungszeit | ~ 500 µs | |
Bürde | Spannungsausgang: > 5 kΩ (kurzschlussfest) | |
Besondere Eigenschaften |
| |
![]() | Maximale Leitungslänge zum Sensor/Geber
|
![]() | EMV-Hinweis Stoßspannungen/Surge nach EN 61000-6-2 auf die Versorgungsleitungen und/oder auf einen Kabelschirm können zu Messabweichungen von bis zu ±5 % führen. |