Multifunktion | Digital-Eingang
Multifunktion Digital Eingang | EL8601-8411 |
|---|---|
Anschlusstechnik | 1-Leiter |
Anzahl Eingänge | max. 8 |
Spezifikation | EN 61131-2, Typ 3, positiv schaltend |
Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
Signalspannung "0" | -3 V ... 5 V (EN 61131-2, Typ 3) |
Signalspannung "1" | 11 V ... 30 V (EN 61131-2, Typ 3) |
Eingangsstrom | typ. 3 mA (EN 61131-2, Typ 1/3) |
Eingangsfilter | Konfigurierbar (1 µs, 0,1 ms, 0,5 ms, 1 ms, 3 ms, 10 ms, 20 ms) |