Multifunktion | Encoder
Multifunktion Encoder | EL8601-8411 |
|---|---|
Technik | Inkremental-Encoder-Interface, HTL 24 VDC |
Anzahl der Kanäle | max. 1 |
Geberanschluss | 1 x A, B, 24 VDC, Single-Ended-Anschluss |
Zusätzliche Eingänge | Latch-/Gate-Eingang, 24 VDC |
Signalspannung "0" | -3 V ... 5 V (EN 61131-2, Typ 3) |
Signalspannung "1" | 11 V ... 30 V (EN 61131-2, Typ 3) |
Zähler | 32 Bit |
Grenzfrequenz | 400.000 Inkremente/s (bei 4-fach-Auswertung), entspricht 100 kHz |
Quadraturdecoder | 4-fach-Auswertung |
Besondere Eigenschaften | Zähler setzen, sperren, speichern, Ausgang schalten |
Hinweis | |
Schnelle Digitale Eingänge – Beeinflussung durch störende Geräte Beachten Sie, dass die Eingangsbeschaltung nur eine sehr geringe Filterung aufweist. Sie ist auf schnelle Signalübertragung vom Eingang zur Auswerteeinheit optimiert. Schnelle Pegeländerungen/Pulse im µs‑Bereich und/oder hochfrequente Störsignale von Geräten (z. B. Proportionalventilen, Schrittmotor- oder DC-Motor-Endstufen) treffen also nahezu ungefiltert/ungedämpft an der Auswerteeinheit ein. Diese Störungen können fälschlicherweise als Signal erfasst werden.
|