Multifunktion | PWM
Multifunktion PWM | EL8601-8411 |
|---|---|
Anschlusstechnik | PWM-Ausgang, Push-pull-Outputs |
Anzahl der Ausgänge | max. 2 |
Nennlastspannung | 24 VDC (-15 %/+20 %) |
Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast |
Ausgangsstrom (je Kanal) | max. 0,5 A (kurzschlussfest) |
Kurzschlussstrom | < 2 A typ. |
Grundfrequenz | 20 Hz…25 kHz |
Tastverhältnis | 0 ... 100 % (Pulsdauer TON > 750 ns, Pausendauer TOFF > 500 ns) |
Auflösung | 16 Bit |